Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/messinki

Varastossa

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Sarjanumero: SR1717

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
105 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
15,2594 € - 21,8843 € 548 Varastossa
PG 36
32.0 mm
2,3394 € - 3,545 € 5305 Varastossa
PG 9
6.0 mm
2,5122 € - 3,4333 € 11 Varastossa
PG 9
8.0 mm
5,3966 € - 7,3413 € 4895 Varastossa
PG 21
16.0 mm
1,9406 € - 2,1533 € 6376 Varastossa
PG 7
5.0 mm
20,1377 € - 28,8906 € 727 Varastossa
M50
31.0 mm
8,7197 € - 13,2031 € 3073 Varastossa
PG 29
25.0 mm
1,9406 € - 2,9309 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
8.0 mm
3,1502 € - 3,4958 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
9.0 mm
2,1799 € - 3,2938 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
6.0 mm
1,7811 € - 2,6908 € 6435 Varastossa
M12
5.0 mm
19,8851 € - 28,5278 € 690 Varastossa
PG 42
38.0 mm
3,6819 € - 5,0244 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 13.5
9.0 mm
11,6373 € - 21,7645 € 229 Varastossa
M16
10.0 mm
4,2801 € - 4,7586 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
18.0 mm
58,9945 € - 110,3179 € 56 Varastossa
M40
28.0 mm
19,9067 € - 37,2039 € 145 Varastossa
M25
17.0 mm
5,6624 € - 8,5415 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4
16.0 mm
1 Varastossa
M12
6.5 mm
3,1502 € - 3,4958 € 25 Varastossa
PG16
12.0 mm
  • / 6
Kaapeliläpiviennit PG 36 22.0 mm 32.0 mm Messinki Väritön

10267493

Hinta-alue
21,8843 € - 15,2594 €

Varastotasot
548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.0 - 32.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.5 mm
Kaapeliläpiviennit PG 9 2.0 mm 6.0 mm Messinki Väritön

10267400

Hinta-alue
3,545 € - 2,3394 €

Varastotasot
5305 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 9 4.0 mm 8.0 mm Messinki Väritön

10267394

Hinta-alue
3,4333 € - 2,5122 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 21 9.0 mm 16.0 mm Messinki Väritön

10267479

Hinta-alue
7,3413 € - 5,3966 €

Varastotasot
4895 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 7 2.0 mm 5.0 mm Messinki Väritön

10267387

Hinta-alue
2,1533 € - 1,9406 €

Varastotasot
6376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpiviennit M50 25.0 mm 31.0 mm Messinki Väritön

10267660

Hinta-alue
28,8906 € - 20,1377 €

Varastotasot
727 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.0 - 31.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 29 18.0 mm 25.0 mm Messinki Väritön

10267486

Hinta-alue
13,2031 € - 8,7197 €

Varastotasot
3073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    18.0 - 25.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
Kaapeliläpiviennit M16 4.0 mm 8.0 mm Messinki Väritön

10267554

Hinta-alue
2,9309 € - 1,9406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 9.0 mm Messinki Väritön

10267585

Hinta-alue
3,4958 € - 3,1502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    6.5 mm
Kaapeliläpiviennit M16 2.0 mm 6.0 mm Messinki Väritön

10267561

Hinta-alue
3,2938 € - 2,1799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M12 2.0 mm 5.0 mm Messinki Väritön

10267547

Hinta-alue
2,6908 € - 1,7811 €

Varastotasot
6435 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    6.5 mm
Kaapeliläpiviennit PG 42 32.0 mm 38.0 mm Messinki Väritön

10267516

Hinta-alue
28,5278 € - 19,8851 €

Varastotasot
690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    32.0 - 38.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    11.5 mm
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Messinki Väritön

10267431

Hinta-alue
5,0244 € - 3,6819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpiviennit ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Messinki Väritön

10278260

Hinta-alue
21,7645 € - 11,6373 €

Varastotasot
229 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Asennuskierteen pituus
    5.0 mm
Kaapeliläpiviennit M25 13.0 mm 18.0 mm Messinki Väritön

10267592

Hinta-alue
4,7586 € - 4,2801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Messinki Väritön

10278307

Hinta-alue
110,3179 € - 58,9945 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Messinki Väritön

10278284

Hinta-alue
37,2039 € - 19,9067 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Asennuskierteen pituus
    7.0 mm
Kaapeliläpiviennit 3/4 9.0 mm 16.0 mm Messinki Väritön

10267745

Hinta-alue
8,5415 € - 5,6624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
Kaapeliläpiviennit M12 Väritön

10267530


Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M12
Kaapeliläpiviennit PG16 7.0 mm 12.0 mm Messinki Väritön

10267455

Hinta-alue
3,4958 € - 3,1502 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    PG16