Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.
Sarjanumero: SR6482
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken läpimitta | Maksimivoima | Putken pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,7761 € - 133,9299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 68,0432 € - 68,0432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 73,732 € - 154,8372 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
2000.0 N
2000.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 21,6397 € - 28,8707 € | 19 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 41,0597 € - 95,7718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 44,8347 € - 104,6205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 50,2313 € - 117,1817 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 61,769 € - 129,7149 € | 4 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
800.0 N
800.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 59,7884 € - 125,5558 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 22,0651 € - 61,7451 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 69,7443 € - 146,4631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 73,732 € - 154,8372 € | 8 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 46,6291 € - 108,8075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 46,6291 € - 108,8075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 50,2313 € - 117,1817 € | 6 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 50,7568 € - 56,385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
700.0 N
700.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 52,0258 € - 57,7946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 61,769 € - 129,7149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 63,7761 € - 133,9299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
850.0 N
850.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 44,8347 € - 49,8193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa