Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Materiaali: HDPE Väri: Harmaa Sarjanumero: SR1081
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | C | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 429,6876 € - 429,6876 € | 14 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
38.0
|
||
| 85,9808 € - 99,7377 € | 42 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
15.0
|
||
| 678,7183 € - 678,7183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
61.0
|
||
| 113,0187 € - 131,1017 € | 15 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
19.0
|
||
| 70,7782 € - 78,4494 € | 22 Varastossa |
0.091 in
2.3 mm
|
12.0
|
||
| 771,5559 € - 771,5559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
70.5
|
||
| 206,5702 € - 239,6214 € | 44 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
23.0
|
||
| 260,6461 € - 302,3495 € | 21 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
30.5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa