Valikko Haku

Kuularullat - Euro-kuula

Varastossa

Euro-kuularullat sopivat erinomaisesti kohteisiin kuten rahdin ja matkatavaroiden käsittely, kokoomalinjat, koneiden lastaus, liukuovijärjestelmät ja konepöydät. Euro-kuularullayksiköissä on erityinen karkaistusta teräksestä valmistettu kuulakuppi, jossa on lianpoistoaukko ja villahuopatiiviste. Kiinnitetään Essentran kiinnikkeillä.

Sarjanumero: SR6422

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
17 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulan halkaisija Rungon korkeus Rungon halkaisija Laakerin materiaali Kuulan kuormituskapasiteetti Osta
8,1569 € - 10,932 € 11 Varastossa
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Hiiliteräs
160.0 kg
54,5046 € - 114,4597 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Ruostumaton teräs
200.0 kg
14,2389 € - 40,0595 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Hiiliteräs
300.0 kg
7,9623 € - 22,4126 € 12 Varastossa
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Polyamidi
10.0 kg
16,8065 € - 22,5125 € 6 Varastossa
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Hiiliteräs
300.0 kg
9,7001 € - 13,0069 € 2 Varastossa
15.8 mm
9.8 mm
24.0 mm
Polyamidi
10.0 kg
35,9473 € - 101,1701 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Ruostumaton teräs
200.0 kg
18,5053 € - 52,0692 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Ruostumaton teräs
100.0 kg
17,2215 € - 48,4472 € 48 Varastossa
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Ruostumaton teräs
38.0 kg
36,894 € - 49,4341 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
Hiiliteräs
610.0 kg
15,3282 € - 43,1368 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Ruostumaton teräs
38.0 kg
10,3873 € - 13,9147 € 6 Varastossa
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Hiiliteräs
160.0 kg
20,5413 € - 57,8154 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Ruostumaton teräs
100.0 kg
5,7448 € - 7,69 € 5 Varastossa
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Hiiliteräs
60.0 kg
12,7216 € - 17,0529 € 28 Varastossa
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Polyamidi
20.0 kg
7,5473 € - 10,115 € 51 Varastossa
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Hiiliteräs
60.0 kg
11,5545 € - 15,4838 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Polyamidi
20.0 kg
Kuulapyörä 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301975

Hinta-alue
10,932 € - 8,1569 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    160.0 kg
  • Kannan korkeus
    4.3 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm
Kuulapyörä 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302095

Hinta-alue
114,4597 € - 54,5046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    30.0 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    200.0 kg
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Rungon halkaisija
    45.0 mm
  • Rungon korkeus
    13.8 mm
Hiiliteräs Kuulapyörä 37.0 mm (H) 45.0 mm

10301999

Hinta-alue
40,0595 € - 14,2389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    30.0 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    300.0 kg
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Rungon halkaisija
    45.0 mm
  • Rungon korkeus
    13.8 mm
Kuulapyörä 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302545

Hinta-alue
22,4126 € - 7,9623 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    10.0 kg
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm
Kuulapyörä 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10302088

Hinta-alue
22,5125 € - 16,8065 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    30.0 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    300.0 kg
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Rungon halkaisija
    45.0 mm
  • Rungon korkeus
    13.8 mm
Kuulapyörä 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302569

Hinta-alue
13,0069 € - 9,7001 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    10.0 kg
  • Kannan korkeus
    4.3 mm
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.8 mm
Kuulapyörä 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302002

Hinta-alue
101,1701 € - 35,9473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    30.0 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    200.0 kg
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Rungon halkaisija
    45.0 mm
  • Rungon korkeus
    13.8 mm
Kuulapyörä 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301982

Hinta-alue
52,0692 € - 18,5053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Kannan korkeus
    4.3 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm
Ruostumaton teräs Kuulapyörä 21.0 mm (H) 24.0 mm

10302057

Hinta-alue
48,4472 € - 17,2215 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    38.0 kg
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm
Kuulapyörä 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

10302262

Hinta-alue
49,4341 € - 36,894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    44.5 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    610.0 kg
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Rungon halkaisija
    62.0 mm
  • Rungon korkeus
    19.0 mm
Kuulapyörä 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301968

Hinta-alue
43,1368 € - 15,3282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    38.0 kg
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm
Kuulapyörä 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302064

Hinta-alue
13,9147 € - 10,3873 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    160.0 kg
  • Kannan korkeus
    4.3 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.8 mm
Kuulapyörä 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302071

Hinta-alue
57,8154 € - 20,5413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Kannan korkeus
    4.3 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.8 mm
Kuulapyörä 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301951

Hinta-alue
7,69 € - 5,7448 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm
Kuulapyörä 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302576

Hinta-alue
17,0529 € - 12,7216 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    20.0 kg
  • Kannan korkeus
    4.3 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.8 mm
Kuulapyörä 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302040

Hinta-alue
10,115 € - 7,5473 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm
Kuulapyörä 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302552

Hinta-alue
15,4838 € - 11,5545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuulan kuormituskapasiteetti
    20.0 kg
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm