Valikko Haku

Kuusiokoloruuvit - muovinen, vakiopää

Varastossa

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Series Code :SR2012

Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
200 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,3979 € - 0,4656 € 73 Varastossa
M10
Väritön
PA
8.0 mm
80.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,302 € - 2,8614 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,7899 € - 0,8214 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,3307 € - 1,3827 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Läpinäkyvä
PC
5.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,0399 € - 4,1894 € 8 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
11,3909 € - 12,9653 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
5.0 mm
35.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,2527 € - 2,7519 € 647 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
PEEK
2.5 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
1,202 € - 2,6286 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
PEEK
2.5 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
8,4199 € - 10,4599 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Vaaleanruskea
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,6078 € - 0,6311 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Läpinäkyvä
PC
4.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
4,2168 € - 4,3811 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
6.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,8203 € - 2,9435 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Ruskea
PEEK
2.5 mm
16.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,4134 € - 0,4312 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Läpinäkyvä
PC
3.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
4,2168 € - 4,3811 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
8,4336 € - 8,7896 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ruskea
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
14,841 € - 15,4708 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ruskea
PEEK
5.0 mm
40.0 mm
Kuusikulmainen kanta
2,9846 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,5574 € - 7,886 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
8,3515 € - 8,7074 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ruskea
PEEK
5.0 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
5,271 € - 5,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Ruskea
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 10
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M10 80.0 mm PA

10054123

Hinta-alue
0,4656 € - 0,3979 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 12.0 mm PEEK

10220474

Hinta-alue
2,8614 € - 1,302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PC

10360149

Hinta-alue
0,8214 € - 0,7899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PC

10360224

Hinta-alue
1,3827 € - 1,3307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 12.0 mm PEEK

10220535

Hinta-alue
4,1894 € - 2,0399 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 35.0 mm PEEK

10220719

Hinta-alue
12,9653 € - 11,3909 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 10.0 mm PEEK

10092101

Hinta-alue
2,7519 € - 1,2527 €

Varastotasot
647 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 8.0 mm PEEK

10220467

Hinta-alue
2,6286 € - 1,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 30.0 mm PEEK

10220641

Hinta-alue
10,4599 € - 8,4199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 15.0 mm PC

10360156

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 6.0 mm PEEK

10360439

Hinta-alue
4,3811 € - 4,2168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M3 16.0 mm PEEK

10360347

Hinta-alue
2,9435 € - 2,8203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PC

10360088

Hinta-alue
0,4312 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 8.0 mm PEEK

10360446

Hinta-alue
4,3811 € - 4,2168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 12.0 mm PEEK

10360521

Hinta-alue
8,7896 € - 8,4336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 40.0 mm PEEK

10360576

Hinta-alue
15,4708 € - 14,841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 12.0 mm PEEK

10360392

Hinta-alue
3,1215 € - 2,9846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M5 25.0 mm PEEK

10360491

Hinta-alue
7,886 € - 7,5574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M6 10.0 mm PEEK

10360514

Hinta-alue
8,7074 € - 8,3515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Kuusiokolokanta Kuusikulmainen kanta M4 25.0 mm PEEK

10360422

Hinta-alue
5,49 € - 5,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm