Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Vakio

Varastossa

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Materiaali d h Tyyppi Osta
0,2368 € - 0,5805 € 2250 Varastossa
Musta
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
0,1875 € - 0,3422 € 3609 Varastossa
Musta
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,1104 € - 0,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,2122 € - 0,3874 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,319 € - 0,7064 € 6870 Varastossa
Musta
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,1084 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,1084 € - 0,2135 € 34856 Varastossa
Musta
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
0,1084 € - 0,2135 € 90102 Varastossa
Musta
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
0,0677 € - 0,1768 € 5705 Varastossa
Valkoinen
LDPE
18.0 mm
0,1054 € - 0,3105 € 8098 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1492 € - 0,2724 € 7400 Varastossa
Musta
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
0,1265 € - 0,2327 € 8197 Varastossa
Musta
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
0,0648 € - 0,1584 € 12871 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,3765 € - 1,1098 € 5909 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,3915 € - 1,2851 € 163 Varastossa
Musta
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,0605 € - 0,1279 € 4462 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,0534 € - 0,1135 € 63990 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,1429 € - 0,2648 € 1958 Varastossa
Musta
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,0994 € - 0,3133 € 6790 Varastossa
Valkoinen
LDPE
25.0 mm
0,0618 € - 0,1972 € 2000 Varastossa
Musta
LDPE
20.0 mm
  • / 4
Pyöreä koristetulppa 22.0 mm LDPE - PIR Musta

10116548

Hinta-alue
0,5805 € - 0,2368 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 16.0 mm LDPE - PIR Musta

10116524

Hinta-alue
0,3422 € - 0,1875 €

Varastotasot
3609 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 10.0 mm LDPE - PIR Musta

10116487

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Musta

10116531

Hinta-alue
0,3874 € - 0,2122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 28.0 mm LDPE - PIR Musta

10116562

Hinta-alue
0,7064 € - 0,319 €

Varastotasot
6870 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 5.0 mm LDPE - PIR Musta

10116456

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 6.0 mm LDPE - PIR Musta

10116463

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1084 €

Varastotasot
34856 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 4.0 mm LDPE - PIR Musta

10116449

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1084 €

Varastotasot
90102 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 18.0 mm LDPE Valkoinen

10257296

Hinta-alue
0,1768 € - 0,0677 €

Varastotasot
5705 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 25.4 mm LDPE - PIR Musta

10070062

Hinta-alue
0,3105 € - 0,1054 €

Varastotasot
8098 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 13.0 mm LDPE - PIR Musta

10116500

Hinta-alue
0,2724 € - 0,1492 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 12.0 mm LDPE - PIR Musta

10116494

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1265 €

Varastotasot
8197 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    4
Pyöreä koristetulppa 15.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10104606

Hinta-alue
0,1584 € - 0,0648 €

Varastotasot
12871 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 44.4 mm LDPE - PIR Musta

10092682

Hinta-alue
1,1098 € - 0,3765 €

Varastotasot
5909 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 50.8 mm LDPE Musta

10093108

Hinta-alue
1,2851 € - 0,3915 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 15.8 mm LDPE - PIR Musta

10104590

Hinta-alue
0,1279 € - 0,0605 €

Varastotasot
4462 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 11.1 mm LDPE - PIR Musta

10104446

Hinta-alue
0,1135 € - 0,0534 €

Varastotasot
63990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 22.0 mm LDPE Musta

10246856

Hinta-alue
0,2648 € - 0,1429 €

Varastotasot
1958 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 25.0 mm LDPE Valkoinen

10257555

Hinta-alue
0,3133 € - 0,0994 €

Varastotasot
6790 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 20.0 mm LDPE Musta

10257289

Hinta-alue
0,1972 € - 0,0618 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790