Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8827 € - 2,9822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
3,2721 € - 4,0799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
10159620 | 1,0555 € - 1,2132 € | 1760 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
1,4238 € - 2,0643 € | 585 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
2,3685 € - 2,4754 € | 507 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,2316 € - 4,2716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,2814 € - 2,1189 € | 470 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,1705 € - 2,9709 € | 6 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,3071 € - 2,0333 € | 1 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,1357 € - 2,1631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1,1103 € - 2,8203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
2,3274 € - 2,5617 € | 350 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,6155 € - 3,5596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,3822 € - 4,5317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,6647 € - 3,0941 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
2,1974 € - 2,7382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
1,0555 € - 2,0384 € | 493 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
Kierretappi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,081 € - 2,4323 € | 334 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Teräs
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,4458 € - 2,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
2,7519 € - 2,7655 € | 10 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa