Mieux vaut choisir des patins ou des roulettes ?
À première vue, les patins et les roulettes fixés au bas du mobilier, des appareils électroménagers et de l'équipement peuvent donner l'impression de remplir la même fonction. Mais en examinant de plus près leurs propriétés individuelles, vous découvrirez que non seulement ils ont des objectifs très spécifiques, mais qu'ils fonctionnent nettement mieux ou moins bien dans des situations différentes.
Choisir le bon produit pour la bonne situation dépend de la nécessité de pousser, de faire pivoter, de fixer, de rouler ou de positionner un objet. Il s'agit aussi de savoir dans quelle mesure il doit effectuer ces actions en toute tranquillité, en toute sécurité et facilement. En plus de faire leur travail efficacement, les patins et les roulettes font partie intégrante du concept de design global, et doivent donc être aussi discrets que possible.
Apprenons à différencier les patins et les roulettes en examinant certaines des principales différences opérationnelles entre ces deux produits.
Patins
Les patins sont des pieds plats légers. L'objectif principal d'un patin est d'assurer la stabilité en s'assurant que le produit sur lequel il est fixé ne glisse pas facilement hors de sa position.
Types de patins
Les patins sont disponibles dans une variété de matériaux et de styles différents, notamment : profil bas, arrondi, base feutrine, base acier, nivellement et pivotement.
Selon les exigences spécifiques de votre application, vous pouvez choisir parmi les trois types de modèles principaux suivants :
-
Patins auto-adhésifs
-
Patins à visser
-
Patins à clouer
Attributs positifs des patins
-
Apparence à profil bas – s'intègre harmonieusement dans le design
-
Amortissement du bruit – en sélectionnant le bon matériau de patin pour la surface du sol dure ou souple
-
Auto-nivellement – permet aux utilisateurs de corriger facilement les problèmes d'équilibre et de position dans l'équipement et le mobilier
-
Protection contre les rayures – protéger les sols coûteux contre les éraflures ou les marques
-
Facilement remplaçable – facile et relativement peu coûteux à remplacer pour un composant qui subit le plus d'usure et de stress
-
Stable – plus la zone de contact avec le sol est grande, plus la pression est répartie sur le sol (ex. : contact de sol de 16 mm de diamètre = 12,4 kg par cm2 tandis que le contact de sol de 22 mm de diamètre réduira le poids à 6,6 kg par cm2)
-
Conception à pose rapide – un choix de modèles pour une plus grande facilité d'application
-
Mouvement fluide et continu – pour un mouvement et un contrôle de précision
Accessoires et inconvénients du matériau du patin
|
Feutrine |
Métal |
Plastique |
|||
|
Avantages |
Inconvénients |
Avantages |
Inconvénients |
Avantages |
Inconvénients |
|
Possède des caractéristiques d'amortissement acoustique spéciales et peut compenser les irrégularités dans le sol. |
S'use plus rapidement et nécessite un nettoyage régulier. |
Présente les meilleures caractéristiques de glissement pour les sols en moquette et les anciens parquets en bois massif. |
Peut avoir tendance à rouiller à moins qu'elle ne soit en acier inoxydable. |
Offre différentes propriétés de glissement, du glissement quasiment sans résistance aux caractéristiques anti-dérapantes. |
Peut provoquer des traces sur la surface du sol si vous utilisez uniquement du PVC ou du polypropylène. |
Roulettes
Les roulettes sont des composants à une seule roue ou à roues jumelées. L'objectif principal d'une roulette est de faciliter le déplacement de l'objet auquel elle est fixée.
Types de roulettes
Les roulettes à usage léger, moyen et intensif sont disponibles dans une variété de matériaux différents, notamment le fer, l'acier, le nylon, le plastique, le caoutchouc ou le polyuréthane.
Selon les exigences spécifiques de votre application, vous pouvez choisir parmi les types suivants :
-
Roulettes à billes
-
Roulettes pivotantes
-
Roulettes de nivellement
Attributs positifs des roulettes
-
Multifonction – large choix de roulettes essayées et testées, avec des conceptions dures et souples pour s'adapter à différents sols (selon la norme DIN EN 12529, les roulettes dures sont pour les surfaces souples et les roulettes souples sont pour les sols durs ou élastiques)
-
Mobilité – les roulettes à billes ont une rotation à 360°leur permettant de se déplacer dans n'importe quelle direction
-
Facilement personnalisables – ce qui les rend adaptées à une application spécifique avec des options de pivotement, de rigidité, de freinage et de verrouillage
-
Poids porteur – en calculant la capacité de charge et en ajustant les roulettes optimales, il est rapide et facile de déplacer des charges lourdes
-
Spécifique à l'environnement - Optimisez les performances de votre roulette en choisissant un matériau adapté à des températures extrêmes particulières ou à des surfaces de sol
-
Mouvement fluide – les pièces de travail raffinées et complexes équilibrent la vitesse de mouvement avec brio
Classifications de poids des roulettes
Les roulettes charges légères peuvent supporter jusqu'à environ 66 kg. Ces types de roulettes sont couramment utilisés pour les équipements d'ordinateur ou de blanchisserie.
Les roulettes charges moyennes peuvent supporter entre 63 et environ 147 kg. Elles sont couramment utilisées dans les hôpitaux ou pour les présentoirs.
Les roulettes à usage intensif peuvent supporter de 136 à environ 1 588 kg. Ces types de roulettes sont même utilisés sur les camions et les remorques de transport.
Comparaison des patins ou des roulettes par attribut
Comme nous l'avons évoqué, les patins et les roulettes excellent dans différentes opérations pour différentes raisons. Votre choix dépendra de votre application, du niveau de performance et des attributs spécifiques que vous recherchez.
Ce guide en un coup d'œil est un moyen utile de comparer et de différencier 10 propriétés-clés abordées ci-dessus, afin de vous aider à amorcer votre processus de prise de décision.
|
|
Patins |
Roulettes |
|
Mobilité |
|
X |
|
Stabilité |
X |
|
|
Profil bas |
X |
|
|
Charges lourdes |
|
X |
|
Protection du sol |
X |
|
|
Amortissement du bruit |
X |
|
|
Personnalisable |
|
X |
|
Auto-nivellement |
X |
|
|
Remplaçable |
x |
X |
|
Vitesse |
|
X |
Téléchargez des plans 3D gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.
Des questions ?
Contactez-nous par e-mail sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00.