Les bouchons pour extrémités de tubes offrent une méthode efficace pour sceller les tubes circulaires. Applications possibles : obturation sécurisée des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent. Pour une obturation sûre des tubes postaux, des tubes en matériaux composites et des tubes en plastique transparent
Séries: SR1604, SR1603
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | h | Couleur | H | Type de poignée | d | h1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1625 € - 0,395 € | 8028 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,119 € - 0,2404 € | 5157 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Rouge
|
0.315 in
8.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,946 € - 2,2942 € | 5777 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,1612 € - 0,3917 € | 27309 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,1701 € - 0,42 € | 9428 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,6416 € - 1,5609 € | 1422 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,0766 € - 0,1864 € | Demander le délai de livraison ici |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.461 in
11.7 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,119 € - 0,2893 € | 108506 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,9689 € - 2,2191 € | 942 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,191 € - 0,351 € | 16000 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Rouge
|
0.472 in
12.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,0617 € - 0,1501 € | 3212 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.457 in
11.6 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,0611 € - 0,1482 € | 250 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
0.461 in
11.7 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1183 € - 0,2355 € | 3485 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,4462 € - 0,8148 € | 3702 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,3343 € - 0,8148 € | 24600 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,0563 € - 0,1391 € | 75298 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.461 in
11.7 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1626 € - 0,3949 € | 15614 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,1162 € - 0,2823 € | 6485 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,1232 € - 0,3228 € | 900 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Rouge
|
0.472 in
12.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,1777 € - 0,4325 € | 3578 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer