Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes de masquage Easy Pull sont destinées à masquer les pièces pendant les opérations d'anodisation, de sablage, de revêtement par poudre, de revêtement électronique, de placage et de peinture ordinaire. Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées. L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer. Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | Matière | h | d1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1806 € - 0,3792 € | 24 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5016 € - 0,6519 € | 7450 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
| 0,4745 € - 0,5666 € | 5453 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,3089 € - 0,6488 € | 21398 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,0745 € - 1,131 € | 7400 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,2156 € - 0,2257 € | 5105 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
|
|
4
|
||
| 10020357 | 0,1206 € - 0,2532 € | 7500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
|
| 0,2075 € - 0,4356 € | 4000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9717 € - 1,2602 € | 36647 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
1
|
||
| 0,5597 € - 0,5597 € | 43500 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,328 € - 0,6074 € | 1987 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 21000 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
4
|
|||
| 0,285 € - 0,5987 € | 3594 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 27949 En stock |
|
Noir
|
Silicone
|
|
|
4
|
|||
| 0,3119 € - 0,655 € | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0943 € - 0,198 € | 51005 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2298 € - 0,4826 € | 1250 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1427 € - 0,2996 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1881 € - 0,3949 € | 33 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0815 € - 0,1714 € | 79 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Jaune
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer