Menu Rechercher

Capes de protection d'arbre de transmission

En stock

Les capes de protection d'arbre de transmission permettent de protéger et de masquer l'arbre de transmission, ainsi que l'épaulement, contre l'huile et un éventail de produits chimiques.

Disponibles dans deux matières : polyéthylène basse densité (PEBD) et polychlorure de vinyle (PVC) flexible. L'option PVC offre également une résistance à la torsion et aux fissures.

Notre gamme s'adapte aux arbres de type DIN 748, IEC 600-72 et ISO R775.

  • Matières : PEBD et PVC flexible
  • Couleur : jaune


Séries: SR1079

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d H Matière complète Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
80.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
810 En stock
24.0 mm
70.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
1199 En stock
30.0 mm
80.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
0,2224 € - 0,6112 € 1104 En stock
14.0 mm
50.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
100 En stock
60.0 mm
140.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
0,2179 € - 0,6018 € 4478 En stock
11.0 mm
50.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
70.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
130.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
78 En stock
48.0 mm
130.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
0,1671 € - 0,445 € 65232 En stock
10.0 mm
50.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
47 En stock
45.0 mm
130.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
124 En stock
42.0 mm
130.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
4365 En stock
20.0 mm
60.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
1,6714 € - 4,3255 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
165.0 mm
Polyéthylène basse densité
1
31 En stock
38.0 mm
100.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
1780 En stock
16.0 mm
60.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
14990 En stock
19.0 mm
60.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
100.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
100.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
27 En stock
75.0 mm
140.0 mm
Polychlorure de vinyle flexible
2
  • sur 3
Cape de protection d’arbre de transmission 28.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026755


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 24.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026731


Niveaux de stock
810 En stock
Caractéristiques
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 30.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026762


Niveaux de stock
1199 En stock
Caractéristiques
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 14.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026687

Gamme de prix
0,6112 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
1104 En stock
Caractéristiques
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 60.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026847


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 11.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026670

Gamme de prix
0,6018 € - 0,2179 €

Niveaux de stock
4478 En stock
Caractéristiques
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 25.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026748


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 55.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026830


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 48.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026823


Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 10.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026663

Gamme de prix
0,445 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
65232 En stock
Caractéristiques
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 45.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026816


Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 42.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026809


Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 20.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026717


Niveaux de stock
4365 En stock
Caractéristiques
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 65.0 mm (Ø) Jaune PEBD

10262719

Gamme de prix
4,3255 € - 1,6714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
Cape de protection d’arbre de transmission 38.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026793


Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 16.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026694


Niveaux de stock
1780 En stock
Caractéristiques
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 19.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026700


Niveaux de stock
14990 En stock
Caractéristiques
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 35.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026786


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 32.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026779


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2
Cape de protection d’arbre de transmission 75.0 mm (Ø) Jaune PVC

10026878


Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
  • Type
    2