Menu Rechercher

Des vis ventilées - tête hexagonale

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées est dotée d'une tête hexagonale. Elles sont fabriquées en inox.

  • Elles permettent aux gaz piégés au fond du trou fileté de s’échapper par le cœur et de fournir une circulation de l’air.
  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Elles sont adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0091.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
144 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 H1 Matière A/F l1 d1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.8
Inox 304
7.0
16.0
M4
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
Inox 304
19.0
25.0
M12
Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 304
17.0
35.0
M10
Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 304
10.0
45.0
M6
Demander le délai de livraison ici
1.8
5.3
Inox 304
13.0
40.0
M8
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.8
Inox 304
7.0
6.0
M4
Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 304
17.0
20.0
M10
Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 304
10.0
8.0
M6
Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 304
10.0
10.0
M6
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.0
Inox 304
6.0
10.0
M3
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.0
Inox 304
6.0
12.0
M3
Demander le délai de livraison ici
1.0
2.0
Inox 304
6.0
16.0
M3
Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 316
17.0
25.0
M10
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
Inox 316
19.0
40.0
M12
Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 316
17.0
45.0
M10
Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 316
10.0
10.0
M6
Demander le délai de livraison ici
1.8
6.4
Inox 316
17.0
55.0
M10
Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
Inox 316
19.0
20.0
M12
Demander le délai de livraison ici
1.6
4.0
Inox 304
10.0
40.0
M6
Demander le délai de livraison ici
1.3
3.5
Inox 316
8.0
8.0
M5
  • sur 8
Vis ventilée Tête hexagonale M4 16.0 Inox 304

20227258


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vis ventilée Tête hexagonale M12 25.0 Inox 304

20228217


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 35.0 Inox 304

20229993


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 45.0 Inox 304

20236786


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M8 40.0 Inox 304

20236823


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vis ventilée Tête hexagonale M4 6.0 Inox 304

20228927


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 20.0 Inox 304

20230029


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 8.0 Inox 304

20236724


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 10.0 Inox 304

20236731


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M3 10.0 Inox 304

20236625


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Vis ventilée Tête hexagonale M3 12.0 Inox 304

20236632


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Vis ventilée Tête hexagonale M3 16.0 Inox 304

20236649


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 25.0 Inox 316

20237554


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M12 40.0 Inox 316

20237677


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 45.0 Inox 316

20237592


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 10.0 Inox 316

20237349


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M10 55.0 Inox 316

20237615


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vis ventilée Tête hexagonale M12 20.0 Inox 316

20237639


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vis ventilée Tête hexagonale M6 40.0 Inox 304

20236779


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vis ventilée Tête hexagonale M5 8.0 Inox 316

20237240


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0