Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
|
|
|
|||
0,7962 € - 1,5662 € | 2000 En stock |
Acier
|
|
|
|
||
0,8094 € - 1,2327 € | 2398 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,3009 € - 2,2308 € | 3050 En stock |
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8444 € - 1,1592 € | 702 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,7842 € - 1,1943 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7238 € - 1,02 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4104 € - 3,086 € | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,862 € - 1,6955 € | 4550 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,5223 € - 3,3427 € | 5775 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,2066 € - 2,0573 € | 500 En stock |
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,5793 € - 2,2461 € | 68 En stock |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,6801 € - 2,3624 € | 12648 En stock |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3468 € - 2,1891 € | 852 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,9323 € - 1,3271 € | 3655 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9168 € - 1,2777 € | 40 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,7261 € - 1,4214 € | 4806 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,9958 € - 1,7613 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,8597 € - 1,5223 € | 6153 En stock |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9981 € - 1,7679 € | 9 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer