Menu Rechercher

Liens de serrage détachables

En stock

Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,0899 € - 0,0899 € 10390 En stock
55.0 mm
200.0 mm
0,3312 € - 0,3312 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
300.0 mm
0,0749 € - 0,0749 € 4780 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,1551 € - 0,1551 € 4846 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,1487 € - 0,1487 € 59729 En stock
35.0 mm
150.0 mm
0,2627 € - 0,2627 € 5190 En stock
65.0 mm
250.0 mm
0,1701 € - 0,1701 € 4216 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,2791 € - 0,2791 € 37458 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,3119 € - 0,3119 € 1335 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,1487 € - 0,1487 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
0,0899 € - 0,0899 € 3062 En stock
55.0 mm
200.0 mm
0,0749 € - 0,0749 € 101566 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,3312 € - 0,3312 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
300.0 mm
0,1322 € - 0,1322 € 386 En stock
30.0 mm
125.0 mm
0,1985 € - 0,1985 € 380 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,0472 € - 0,0472 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
100.0 mm
0,1551 € - 0,1551 € 42982 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,1985 € - 0,1985 € 8 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
200.0 mm
0,2627 € - 0,2627 € 40 En stock
65.0 mm
250.0 mm
  • sur 2
Lien de serrage 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Noir

10248072

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0899 €

Niveaux de stock
10390 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Noir

10247853

Gamme de prix
0,3312 € - 0,3312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Naturel

10247877

Gamme de prix
0,0749 € - 0,0749 €

Niveaux de stock
4780 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Noir

10248089

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
4846 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Noir

10247822

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
59729 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Noir

10247846

Gamme de prix
0,2627 € - 0,2627 €

Niveaux de stock
5190 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10248027

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
4216 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Noir

10248102

Gamme de prix
0,2791 € - 0,2791 €

Niveaux de stock
37458 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturel

10247914

Gamme de prix
0,3119 € - 0,3119 €

Niveaux de stock
1335 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Naturel

10248010

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturel

10247884

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0899 €

Niveaux de stock
3062 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Noir

10248065

Gamme de prix
0,0749 € - 0,0749 €

Niveaux de stock
101566 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Naturel

10248041

Gamme de prix
0,3312 € - 0,3312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Noir

10247815

Gamme de prix
0,1322 € - 0,1322 €

Niveaux de stock
386 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturel

10247907

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10247860

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Naturel

10247891

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
42982 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Noir

10248096

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Noir

10247839

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturel

10248034

Gamme de prix
0,2627 € - 0,2627 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon