Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière du boîtier | Mécanisme d'accroche | Longueur totale | Couleur | Type de montage | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,9138 € - 31,3138 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
4.173 in
106.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
7,6887 € - 7,6887 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.52 in
64.0 mm
|
Ivoire
|
Montage à l'aide de vis
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
10272596 | 19,6493 € - 37,7098 € | 240 En stock |
PA
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
2,3831 € - 5,0174 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
1.89 in
48.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,6428 € - 28,6488 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
3.386 in
86.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1945 € - 4,6073 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
14,186 € - 29,7763 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,4183 € - 7,178 € | 100 En stock |
ABS
|
Pêne
|
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
Montage à l'aide de vis
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
9,9835 € - 20,9715 € | 87 En stock |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,1053 € - 25,42 € | 133 En stock |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,3345 € - 3,3345 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.693 in
43.0 mm
|
Ivoire
|
Montage à l'aide de vis
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
23,4623 € - 49,282 € | 26 En stock |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10201527 | 11,1213 € - 23,3495 € | 28 En stock |
POM
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
Montage à l'aide de vis
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
5,5227 € - 11,5968 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ivoire
|
Montage à l'aide de vis
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
10201534 | 11,1213 € - 23,3495 € | 53 En stock |
POM
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
17,6095 € - 36,982 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,2242 € - 4,674 € | 14 En stock |
PS
|
Pêne
|
1.654 in
42.0 mm
|
Marron
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,0135 € - 6,3243 € | 8 En stock |
PS
|
Pêne
|
2.205 in
56.0 mm
|
Marron
|
Montage à l'aide de vis
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,7463 € - 7,8668 € | 6 En stock |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Montage à l'aide de vis
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
4,5971 € - 9,6504 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
1.988 in
50.5 mm
|
Blanc
|
Montage à l'aide de vis
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer