Les canons isolants apportent un soutien et une protection accrus aux câbles et conduits passant au travers de panneaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Épaisseur panneau | Diamètre de câble compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1178 € - 0,2751 € | 1111 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
0,1423 € - 0,2918 € | Demander le délai de livraison ici |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
0,194 € - 0,3541 € | 2090 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
0,5164 € - 0,9496 € | 1131 En stock |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
10090473 | 0,1626 € - 0,3196 € | 1433 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0,3671 € - 0,677 € | 15515 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
0,188 € - 0,3448 € | Demander le délai de livraison ici |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
0,1761 € - 0,2283 € | 46 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1865 € - 0,4011 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
0,2165 € - 0,2836 € | 320 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,297 € - 0,5767 € | 4375 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,2328 € - 0,4262 € | 10449 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1319 € - 0,2579 € | 4974 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,0542 € - 0,0542 € | 1387 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1657 € - 0,3448 € | 8277 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer