Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.
Séries: SR1717
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,9991 € - 4,1389 € | Demander le délai de livraison ici |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,6482 € - 3,6408 € | Demander le délai de livraison ici |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3329 € - 3,1959 € | 6100 En stock |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,9413 € - 2,6691 € | 9 En stock |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 21,1355 € - 40,5593 € | 70 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 17,6505 € - 24,2823 € | 4 En stock |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,7818 € - 3,7818 € | Demander le délai de livraison ici |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,3484 € - 7,3636 € | 4100 En stock |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 87,9696 € - 87,9696 € | 102 En stock |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,3673 € - 21,7813 € | 6 En stock |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 62,6685 € - 120,2735 € | 55 En stock |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| 32,0928 € - 61,5615 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 18,1425 € - 24,9485 € | 60 En stock |
M40
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 4,4915 € - 6,1151 € | 4100 En stock |
1/2" NPT
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,624 € - 3,5916 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10,4755 € - 14,391 € | 2800 En stock |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4063 € - 3,1078 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,5654 € - 16,435 € | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,6599 € - 8,8042 € | 549 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer