Menu Rechercher

Presse-étoupes - Nylon

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
242 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre minimal de câbles compatibles Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
0,3942 € - 0,3942 € 26172 En stock
PG11
5.0 mm
10.0 mm
0,3091 € - 0,3091 € 5004 En stock
PG9
2.0 mm
6.0 mm
369 En stock
PG48
34.0 mm
44.0 mm
498 En stock
PG42
30.0 mm
38.0 mm
0,3091 € - 0,3091 € 3981 En stock
PG9
2.0 mm
6.0 mm
0,2357 € - 0,2357 € 13736 En stock
PG7
2.0 mm
5.0 mm
0,5813 € - 0,5813 € Demander le délai de livraison ici
PG16
7.0 mm
12.0 mm
400 En stock
PG48
37.0 mm
44.0 mm
4586 En stock
PG13.5
5.0 mm
9.0 mm
2,9858 € - 2,9858 € Demander le délai de livraison ici
PG36
20.0 mm
26.0 mm
5,8455 € - 5,8455 € 277 En stock
M40
16.0 mm
28.0 mm
10263372 0,3942 € - 0,3942 € 10028 En stock
PG11
5.0 mm
10.0 mm
0,4869 € - 0,4869 € 98 En stock
M12
2.0 mm
5.0 mm
1,373 € - 1,373 € 100 En stock
PG21
9.0 mm
16.0 mm
10152379 0,4298 € - 0,4298 € 294 En stock
PG9
4.0 mm
8.0 mm
0,2357 € - 0,2357 € 30337 En stock
PG7
3.0 mm
6.5 mm
0,5429 € - 0,5429 € 5464 En stock
PG13.5
6.0 mm
12.0 mm
1,2349 € - 1,2349 € 148 En stock
PG21
13.0 mm
18.0 mm
10263488 40 En stock
PG36
20.0 mm
26.0 mm
0,3942 € - 0,3942 € 21573 En stock
PG11
3.0 mm
7.0 mm
  • sur 13
Presse-étoupe PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Gris

10263549

Gamme de prix
0,3942 € - 0,3942 €

Niveaux de stock
26172 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Gris

10263532

Gamme de prix
0,3091 € - 0,3091 €

Niveaux de stock
5004 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG48 34.0 mm 44.0 mm PA Noir

10380857


Niveaux de stock
369 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG42 30.0 mm 38.0 mm PA Noir

10263495


Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Noir

10263365

Gamme de prix
0,3091 € - 0,3091 €

Niveaux de stock
3981 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Gris

10263518

Gamme de prix
0,2357 € - 0,2357 €

Niveaux de stock
13736 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Gris

10263594

Gamme de prix
0,5813 € - 0,5813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG48 37.0 mm 44.0 mm PA Gris

10380864


Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG13.5 5.0 mm 9.0 mm PA Noir

10263747


Niveaux de stock
4586 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    15.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Noir

10639825

Gamme de prix
2,9858 € - 2,9858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    18.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe M40 16.0 mm 28.0 mm PA Gris

10152133

Gamme de prix
5,8455 € - 5,8455 €

Niveaux de stock
277 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    51.0 mm
Presse-étoupe PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Noir

10263372

Gamme de prix
0,3942 € - 0,3942 €

Niveaux de stock
10028 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm PA Gris

10152034

Gamme de prix
0,4869 € - 0,4869 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    31.0 mm
Presse-étoupe PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Gris

10152225

Gamme de prix
1,373 € - 1,373 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
  • Largeur à plat
    33.0 mm
Presse-étoupe PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Gris

10152379

Gamme de prix
0,4298 € - 0,4298 €

Niveaux de stock
294 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Largeur à plat
    19.0 mm
Presse-étoupe PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Noir

10263334

Gamme de prix
0,2357 € - 0,2357 €

Niveaux de stock
30337 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Gris

10152195

Gamme de prix
0,5429 € - 0,5429 €

Niveaux de stock
5464 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Longueur totale
    39.0 mm
  • Largeur à plat
    24.0 mm
Presse-étoupe PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Gris

10152232

Gamme de prix
1,2349 € - 1,2349 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    11.0 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
  • Largeur à plat
    33.0 mm
Presse-étoupe PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Noir

10263488


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    14.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Presse-étoupe PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Gris

10263556

Gamme de prix
0,3942 € - 0,3942 €

Niveaux de stock
21573 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Nylon 6/6