Menu Rechercher

Profilé PVC protecteur de bord

En stock

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Livré en rouleaux de 20 mètres.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Matière: PVC Couleur: Noir, Blanc, Gris Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Couleur Largeur minimale de serrage Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
166,2448 € - 166,2448 € 44 En stock
4.0 mm
Blanc
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
10237458 136,9708 € - 136,9708 € 214 En stock
3.0 mm
Noir
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10237403 74,4458 € - 74,4458 € 98 En stock
2.0 mm
Noir
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
154,3548 € - 154,3548 € 1001 En stock
3.0 mm
Blanc
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
  • sur 2
Protège-coins 4.0 mm 16.5 mm PVC Blanc

10237502

Gamme de prix
166,2448 € - 166,2448 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 5.5 mm 14.0 mm PVC Noir

10237458

Gamme de prix
136,9708 € - 136,9708 €

Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.5 mm 6.9 mm PVC Noir

10237403

Gamme de prix
74,4458 € - 74,4458 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 5.5 mm 14.0 mm PVC Blanc

10237472

Gamme de prix
154,3548 € - 154,3548 €

Niveaux de stock
1001 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m