Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nos protecteurs biseautés sont conçus pour être utilisés avec une large gamme de tuyaux. Les protecteurs de bord biseauté fonctionnent avec des bouchons de tube d'autres tailles afin d'assurer une protection intégrale et une fermeture optimale des tubes. Le protecteur pour bord biseauté maintient le bouchon de protection en place lors de la manutention, du transport et du stockage. Mise en place facile par insertion du protecteur dans l’alésage du tube et martèlement du verrou : ceci entraîne l’expansion du protecteur pour une tenue parfaite. Le bouchon de protection a une profondeur d'au moins 100 mm pour autoriser les préhensions avec un crochet de grue. Disponible avec un anti-corrosion pour protéger l'intérieur du tube contre l'humidité. Nous vous recommandons de contacter notre bureau pour sélectionner le système de fixation correspondant à vos besoins.
Séries: SR1360
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d | H | T | PS | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117,26 € - 117,26 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
||
106,3745 € - 106,3745 € | 125 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
160,0538 € - 160,0538 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
52 in
1320.8 mm
|
||
117,26 € - 117,26 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
||
61,746 € - 61,746 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
22 in
558.8 mm
|
||
42,189 € - 42,189 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
97,293 € - 97,293 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
38 in
965.2 mm
|
||
54,5915 € - 55,719 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
99,5993 € - 99,5993 € | 25 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
||
141,6448 € - 141,6448 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
||
92,66 € - 92,66 € | 250 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
36 in
914.4 mm
|
||
186,8268 € - 186,8268 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
||
106,3745 € - 106,3745 € | 422 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
97,293 € - 97,293 € | 25 En stock |
|
7.874 in
200.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
38 in
965.2 mm
|
||
89,8618 € - 89,8618 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
34 in
863.6 mm
|
||
42,189 € - 42,189 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
30,3708 € - 30,996 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
54,5915 € - 55,719 € | 40 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
41,3383 € - 42,189 € | Demander le délai de livraison ici |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
70,8583 € - 70,8583 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
26 in
660.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer