Menu Rechercher

Protège-coins

En stock

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

  • Utilisé pour couvrir les coins tranchants ou fragiles contre les dommages pendant le transport et le stockage.
  • Il est facile à installer et à retirer en le poussant.
  • Couramment utilisé dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels.
Matière: PEBD, PP Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T L Couleur t Matière Type Ajouter au panier
0,3267 € - 1,1426 € 13 En stock
22.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
2
0,1939 € - 0,8749 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,0975 € - 0,485 € 900 En stock
6.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1553 € - 0,697 € 475 En stock
20.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1658 € - 0,1658 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,5597 € - 0,5597 € 5000 En stock
30.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4 - Usage intensif
0,1453 € - 0,1453 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,4211 € - 0,4211 € 239 En stock
34.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4 - Usage intensif
0,0735 € - 0,0735 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,098 € - 0,098 € 8713 En stock
18.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,2553 € - 0,2553 € 18260 En stock
40.0 mm
45.0 mm
Noir
PP
5
0,4134 € - 0,4134 € 1400 En stock
40.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4 - Usage intensif
0,264 € - 1,0631 € 225 En stock
47.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,3751 € - 1,3161 € 225 En stock
30.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4 - Usage intensif
0,2701 € - 0,8105 € 2875 En stock
60.0 mm
70.0 mm
Noir
35.0 mm
PP
5
0,2222 € - 0,8925 € 2500 En stock
28.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,2341 € - 0,9405 € 223 En stock
32.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1287 € - 0,3866 € 248 En stock
35.0 mm
55.0 mm
Noir
15.0 mm
PP
5
0,23 € - 0,9196 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,0864 € - 0,0864 € 1797 En stock
4.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
  • sur 3
Protège-coins 2 - Angle tridirectionnel 22.0 mm PEBD Blanc

10360880

Gamme de prix
1,1426 € - 0,3267 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Type
    2
  • Forme
    3 Way Corner Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 24.0 mm PEBD Noir

10360989

Gamme de prix
0,8749 € - 0,1939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 6.0 mm PEBD Noir

10360903

Gamme de prix
0,485 € - 0,0975 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 20.0 mm PEBD Noir

10360965

Gamme de prix
0,697 € - 0,1553 €

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 32.0 mm PEBD Noir

10081983

Gamme de prix
0,1658 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 40.0 mm PEBD Blanc

10494424

Gamme de prix
0,5597 € - 0,5597 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 24.0 mm PEBD Noir

10081945

Gamme de prix
0,1453 € - 0,1453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 30.0 mm PEBD Blanc

10102282

Gamme de prix
0,4211 € - 0,4211 €

Niveaux de stock
239 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 8.0 mm PEBD Noir

10081877

Gamme de prix
0,0735 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 18.0 mm PEBD Noir

10081914

Gamme de prix
0,098 € - 0,098 €

Niveaux de stock
8713 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 5 - Extensible 60.0 mm PP Noir

10082034

Gamme de prix
0,2553 € - 0,2553 €

Niveaux de stock
18260 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    5
  • Forme
    Expandable Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 40.0 mm PEBD Blanc

10103432

Gamme de prix
0,4134 € - 0,4134 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 47.0 mm PEBD Noir

10361054

Gamme de prix
1,0631 € - 0,264 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 30.0 mm PEBD Blanc

10361078

Gamme de prix
1,3161 € - 0,3751 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 5 - Extensible 60.0 mm PP Noir

10361108

Gamme de prix
0,8105 € - 0,2701 €

Niveaux de stock
2875 En stock
Caractéristiques
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Type
    5
  • Forme
    Expandable Protector
Protège-coins 3 - Protecteur standard 28.0 mm PEBD Noir

10361009

Gamme de prix
0,8925 € - 0,2222 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 32.0 mm PEBD Noir

10361023

Gamme de prix
0,9405 € - 0,2341 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 5 - Extensible 35.0 mm PP Noir

10361092

Gamme de prix
0,3866 € - 0,1287 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Type
    5
  • Forme
    Expandable Protector
Protège-coins 3 - Protecteur standard 30.0 mm PEBD Noir

10361016

Gamme de prix
0,9196 € - 0,23 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins (Ep Panneau) PEBD Noir

10074725

Gamme de prix
0,0864 € - 0,0864 €

Niveaux de stock
1797 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir