Le support fibre optique en PVC - clip pour lovage de fibre se compose de deux clips extrudés qui se clipsent entre eux pour former un ensemble incurvé et lisse, pour s’adapter aux courbes de la fibre optique, et limitent le rayon de courbure de la fibre. Aspect noir. Classée UL94 V0.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Largeur totale | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1055 € - 1,1055 € | 51 En stock |
1.201 in
30.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhésif
|
||
0,6482 € - 0,6482 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
Encliquetable
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer