Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de poignée | Longueur de came | Couleur | Style de loquet | Orientation de montage | Matière | Longueur de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3175 € - 35,4445 € | 8 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 3,9579 € - 6,1567 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 26,2708 € - 36,7791 € | 19 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 26,2708 € - 36,7791 € | 5 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 26,2708 € - 36,7791 € | 9 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 6,0988 € - 9,4136 € | 24 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,6814 € - 5,2015 € | Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,4641 € - 6,9442 € | 1 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 5,0816 € - 7,9047 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Cam Latch
|
Universelle
|
Zamac
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 5,753 € - 8,9491 € | 5 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Cam Latch
|
Universelle
|
Zamac
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 24,723 € - 34,6122 € | 44 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Cam Latch
|
Universelle
|
Zamac
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,0816 € - 7,9047 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Cam Latch
|
Universelle
|
Zamac
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 24,723 € - 34,6122 € | 18 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 24,723 € - 34,6122 € | 25 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Verrous à came
|
Main gauche
|
Zamac
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 26,2708 € - 36,7791 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 5,753 € - 8,9491 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 8,61 € - 8,61 € | 43 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Acier inoxydable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Acier inoxydable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 4,8452 € - 5,3836 € | 85 En stock |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer