Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Square Acier

 (3 Types de produit)


Pied pour tube

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Conçue pour maintenir en place les tubes structurels circulaires ou carrés.
  • Nombreux diamètres d’alésage possibles.
  • Disponible en deux matières : aluminium et acier.
Matière: Aluminium, Acier Couleur: Noir, Gris Séries:

Pied palette

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

Commander des Écrous carrés

Dans cette gamme utilisée avec des vis mères, vous trouverez une large gamme d'écrous carrés en fonction de vos besoins : écrous carrés en bronze avec trous de fixation, écrous carrés en laiton, écrous carrés en acier et écrous carrés en acier avec trous de fixation.

  • Les écrous carrés en bronze avec trous traversants sont utilisés lorsqu’une connexion sûre et robuste est nécessaire. Ils fournissent stabilité et solidité, ce qui les rend adaptés aux applications à moyenne charge. Ils sont dotés de trous traversants adaptés aux vis à tête cylindrique.
  • Les écrous carrés en laiton sont utilisés dans les applications où des charges assez légères sont requises. Ils sont solides et résistants à la corrosion, à l’humidité et à d’autres facteurs.
  • Les écrous carrés en acier sont utilisés dans les applications qui requièrent des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage.
  • Les écrous carrés en acier dotés de trous sont utilisés dans les applications qui requièrent des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des actions de verrouillage. Ils sont dotés de trous traversants adaptés aux vis à tête cylindrique.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.Dans cette gamme vous trouverez : des écrous carrés en bronze avec trous de fixation, des écrous carrés en laiton, des écrous carrés en acier et des écrous carrés en acier avec trous de fixation.
  • Utilisé dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Disponibles en tant qu'écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier, Bronze, Laiton Séries: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335