Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Charnière à usage intensif

 (5 Types de produit)


Paumelle à montage à l'aide de vis

Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.

Charnières dégondables métalliques

Les charnières métalliques dégondables sont des charnières de coin faciles à dégonder pour retirer les portes montées. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite.

Charnières piano en plastique

Des charnières en plastique continues pouvant être rivetées, vissées, clouées ou clampées sont disponibles. Elles présentent une forte résistance chimique à l'huile, aux solvants et à l'eau de mer, ainsi qu'une résistance à la traction de 180 N/cm. Elles affichent une vaste plage de température et sont fournies en rouleaux 15,25 avec 3 couleurs différentes disponibles au choix

Charnières piano métalliques

Notre gamme de charnières continues sont disponibles dans tout un éventail de tailles pour répondre aux exigences de vos projets. Ces charnières sont une alternative plus esthétique aux charnières classiques. Les charnières s'adaptent sur toute la longueur d'une porte, d'un couvercle ou de toute autre application à charnière, et répartissent uniformément la charge. Elles assurent une ouverture fluide et résistante.

Couramment utilisées pour les couvercles de pianos, ces charnières durables peuvent servir pour un grand nombre d'applications à usage intensif, moyen et léger, notamment les portes-fenêtres, les hangars, les applications commerciales et techniques, les armoires et autres coffrets, la fabrication de meubles, les fabrications en tôle et autres métaux.

La gamme comprend des options en acier et en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières continues sont disponibles en version percée ou non percée. Des options en aluminium 6082 T5 sont également disponibles, avec un profilé en aluminium et un petit diamètre d'axe en acier inoxydable. Cette charnière est livrée non percée, avec une conception à souder et offre un choix de finitions anodisées ou brutes.

  • Peut être rivetée, vissée ou soudée.


Séries: SR5590

Charnières métalliques dégondables excentrées

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Matière: Zamak, Acier, Acier inoxydable, Zamac, Alliage zinc Couleur: Noir, Naturel, Gris, , Chromé Séries: