Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Rivets amovibles

 (2 Types de produit)


Rivets pression - Tête moletée amovible

Ce rivet pression est un type de fixation conçu pour un assemblage et un retrait optimaux dans une variété d’applications, en particulier celles exigeant un entretien régulier, ainsi qu’un montage et un démontage rapides.

Ce rivet en « T » présente une tête en bouton à prise facile, et améliorera le confort de l’opérateur. Le rivet bénéficie d’une conception simple à pression et ne requiert aucun outil d’installation. Cette conception facile et efficace consistant à pousser/tirer permet au rivet de se clipser et se déclipser de l’application jusqu’à 25 fois, ce qui en fait une solution très économique et réutilisable. Cela peut également accélérer l'installation et le démontage.

  • Matériau : Nylon 6
  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Couleurs : noir et blanc


Séries: SR1994

Rivets pression - À clipser

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire


Séries: SR2316