Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

ASME Plastique

 (1 Type de produit)


Protecteurs de bride pour trous de boulons

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172