Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PVC Protection de filetage

 (6 Types de produit)


Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.
  • Conçue avec une petite bride.
  • Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives.
Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capes d'extrémité

Les capes pour extrémité de tube offrent une protection idéale pour les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Des bouchons standard, courts et longs sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement.

La conception de ces capes plus longues permet d’éviter tout déplacement accidentel. Les capes pour extrémité de tube ont la même fonction que les capes d’extrémité thermorétractables, mais ne se rétractent pas lorsqu’elles sont chauffées pendant le processus d’application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des applications idéales pour l’extérieur.

  • Matière : Polychlorure de vinyle (PVC), Polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Rouge


Séries: SR1610, SR1620

Flexiplugs - Haute Température

High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.

  • Les tailles de filetage métrique et UNF sont prises en charge.
  • Offrent une bonne prise, résistent à la casse et au déchirement et offrent une bonne protection contre les dommages, la saleté, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.
  • Couramment utilisés dans les équipements de construction, électriques et industriels.
Matière: PVC Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1070

Capes à collerettes hautes températures

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone Couleur: Jaune, Gris, Transparent, Rose Séries: SR5754

Capes d'extrémité en vinyle

« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.

Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.

La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.

Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge

Séries: SR1044

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116