Menu Rechercher

Amortisseurs rotatifs

En stock

Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.

Séries: SR6271

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'engrenage Couleur Matière Distance entre les trous de fixation Couple Hauteur d'axe Ajouter au panier
€ 4,9177 - € 7,5949 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Blanc
POM ; PA
19.0 mm
0.45 N
€ 8,4387 - € 16,7131 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir ; gris
POM
32.0 mm
11.0 N
€ 4,9177 - € 7,5949 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
22.5 mm
2.2 N
€ 3,9461 - € 3,9461 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PC ; acétal
19.0 mm
30.0 N
€ 4,9177 - € 7,5949 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.7 mm
0.45 N
€ 6,4454 - € 8,5988 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
3.0 N
€ 8,4387 - € 16,7131 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
7.5 N
€ 4,0447 - € 12,8938 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PC ; acétal
19.0 mm
20.0 N
€ 4,0447 - € 8,4024 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PC ; acétal
19.0 mm
60.0 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
€ 8,4387 - € 16,7131 68 En stock
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
15.0 N
€ 8,4387 - € 16,7131 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
5.5 N
€ 8,4387 - € 16,7131 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
11.0 N
€ 4,0447 - € 5,5608 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PC ; acétal
19.0 mm
20.0 N
€ 6,4454 - € 8,5988 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
15.0 N
€ 2,3137 - € 3,719 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
10403631 € 8,4387 - € 16,7131 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
4.0 N
€ 4,9177 - € 7,5949 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.7 mm
0.3 N
€ 4,9177 - € 7,5949 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.7 mm
0.6 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
  • sur 8
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.45 N 19.0 mm POM ; PA

10328675

Gamme de prix
€ 7,5949 - € 4,9177

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    14.9 mm
  • Hauteur totale
    7.2 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    10.4 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Gamme de prix
€ 16,7131 - € 8,4387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    22.0 mm
  • Hauteur totale
    19.7 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.3 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 2.2 N 8.8 mm POM

10328590

Gamme de prix
€ 7,5949 - € 4,9177

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    22.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    22.5 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.7 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 30.0 N 15.0 mm PC ; acétal

10429112

Gamme de prix
€ 3,9461 - € 3,9461

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    125 °C
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.45 N 8.8 mm POM

10328521

Gamme de prix
€ 7,5949 - € 4,9177

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    16.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.7 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    12.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 3.0 N 13.8 mm POM

10328606

Gamme de prix
€ 8,5988 - € 6,4454

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    18.6 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Gamme de prix
€ 16,7131 - € 8,4387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - avec engrenage 20.0 N 15.0 mm PC ; acétal

10317266

Gamme de prix
€ 12,8938 - € 4,0447

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    125 °C
  • Hauteur totale
    5.9 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 60.0 N 15.0 mm PC ; acétal

10317280

Gamme de prix
€ 8,4024 - € 4,0447

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    125 °C
  • Hauteur totale
    6.6 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 6.0 mm 8.0 mm POM

10333112


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    9.4 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - avec engrenage 15.0 N 22.0 mm POM

10403679

Gamme de prix
€ 16,7131 - € 8,4387

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - avec engrenage 5.5 N 22.0 mm POM

10403648

Gamme de prix
€ 16,7131 - € 8,4387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - avec engrenage 11.0 N 22.0 mm POM

10403723

Gamme de prix
€ 16,7131 - € 8,4387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - avec engrenage 20.0 N 15.0 mm PC ; acétal

10317273

Gamme de prix
€ 5,5608 - € 4,0447

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    125 °C
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 15.0 N 22.0 mm POM

10328651

Gamme de prix
€ 8,5988 - € 6,4454

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    18.6 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 5.8 mm 7.0 mm POM

10632314

Gamme de prix
€ 3,719 - € 2,3137

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    7.9 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - avec engrenage 4.0 N 13.8 mm POM

10403631

Gamme de prix
€ 16,7131 - € 8,4387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    22.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.3 N 8.8 mm POM

10328514

Gamme de prix
€ 7,5949 - € 4,9177

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    16.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.7 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    12.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.6 N 8.8 mm POM

10328538

Gamme de prix
€ 7,5949 - € 4,9177

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    16.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.7 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    12.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 8.3 mm 10.4 mm POM

10333129


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    11.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard