Menu Rechercher

Amortisseurs rotatifs

En stock

Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.

Séries: SR6271

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'engrenage Couleur Matière Distance entre les trous de fixation Couple Hauteur d'axe Ajouter au panier
€ 2,1753 - € 2,1753 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
22.5 mm
1.20 N
€ 2,1753 - € 2,1753 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
22.5 mm
0.30 N
€ 2,1753 - € 2,1753 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.6 mm
0.12 N
€ 2,1753 - € 2,1753 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.4 mm
1.50 N
€ 2,1753 - € 2,1753 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.7 mm
0.12 N
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.25 N
€ 2,4272 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.7 mm
2.20 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
2.20 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
0.60 N
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
0.95 N
€ 2,488 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.12 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
0.12 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.95 N
€ 26,7796 - € 30,7966 Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
PC
90.0 N
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.6 mm
0.60 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
9.0 N
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
3.4 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
1.20 N
€ 2,4272 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.30 N
€ 28,565 - € 32,8497 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Naturel
PC
70.0 N
  • sur 8
Amortisseur rotatif - avec engrenage 1.20 N 8.8 mm POM

10629482

Gamme de prix
€ 2,1753 - € 2,1753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    22.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    22.5 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.7 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.30 N 8.8 mm POM

10640111

Gamme de prix
€ 2,1753 - € 2,1753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    22.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    22.5 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.7 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.12 N 8.8 mm POM

10629604

Gamme de prix
€ 2,1753 - € 2,1753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    17.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 1.50 N 8.8 mm POM

10632376

Gamme de prix
€ 2,1753 - € 2,1753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    17.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.4 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.9 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.12 N 8.8 mm POM

10632383

Gamme de prix
€ 2,1753 - € 2,1753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    16.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.7 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.6 mm
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.25 N PA

10627235

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N PA

10445860

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,4272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.7 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N PA

10403266


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.60 N PA

10403099


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    6.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.95 N PA

10403105

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    6.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N 15.0 mm PA

10403303

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N PA

10403143


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.95 N PA

10403242


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 90.0 N 17.0 mm PC

10403778

Gamme de prix
€ 30,7966 - € 26,7796

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    33.1 mm
  • Matière complète
    Polycarbonate ; zinc ; caoutchouc nitrile-butadiène ; silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
  • Couple
    90.0 N
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.60 N 15.0 mm PA

10645192

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 9.0 N POM

10403617


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 3.4 N POM

10403556

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    15.3 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.20 N PA

10403112


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    6.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.30 N 15.0 mm PA

10645178

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,4272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 70.0 N 30.5 mm PC

10403761

Gamme de prix
€ 32,8497 - € 28,565

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    32.6 mm
  • Matière complète
    POM ; Polycarbonate ; NBR ; Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
  • Couple
    70.0 N