Menu Rechercher

Amortisseurs rotatifs

En stock

Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.

Séries: SR6271

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'engrenage Couleur Matière Distance entre les trous de fixation Couple Hauteur d'axe Ajouter au panier
€ 2,2552 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.12 N
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.25 N
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.60 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
6.0 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
0.60 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
0.30 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
0.45 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
1.50 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
5.0 N
€ 2,4272 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
1.20 N
€ 2,4272 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.25 N
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.6 mm
0.30 N
€ 4,9177 - € 7,5949 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.7 mm
1.5 N
€ 6,4454 - € 8,5988 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
7.5 N
€ 8,4387 - € 16,7131 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
3.0 N
€ 9,042 - € 9,042 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PC ; acétal
19.0 mm
100.0 N
€ 8,4387 - € 16,7131 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
3.0 N
€ 8,4387 - € 16,7131 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
32.0 mm
5.5 N
€ 3,9461 - € 3,9461 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PC ; acétal
19.0 mm
30.0 N
€ 4,0447 - € 12,8938 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PC ; acétal
19.0 mm
20.0 N
  • sur 8
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N PA

10403273

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,2552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.25 N PA

10645215

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.60 N PA

10553930

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 6.0 N POM

10403532


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.60 N PA

10403181


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.30 N PA

10403075


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    6.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.45 N PA

10403341


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N PA

10403259


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 5.0 N POM

10403563


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    15.4 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.20 N 15.0 mm PA

10628607

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,4272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.25 N 15.0 mm PA

10637821

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,4272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.30 N 15.0 mm PA

10628591

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - avec engrenage 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Gamme de prix
€ 7,5949 - € 4,9177

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    16.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.7 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    12.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Gamme de prix
€ 8,5988 - € 6,4454

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    18.6 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 3.0 N 22.0 mm POM

10403686

Gamme de prix
€ 16,7131 - € 8,4387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - avec engrenage 100.0 N 15.0 mm PC ; acétal

10638958

Gamme de prix
€ 9,042 - € 9,042

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    125 °C
  • Hauteur totale
    6.6 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Gamme de prix
€ 16,7131 - € 8,4387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    22.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - avec engrenage 5.5 N 22.0 mm POM

10403709

Gamme de prix
€ 16,7131 - € 8,4387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    32.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Diamètre extérieur de roue
    16.2 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - avec engrenage 30.0 N 15.0 mm PC ; acétal

10429129

Gamme de prix
€ 3,9461 - € 3,9461

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    125 °C
  • Hauteur totale
    5.9 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 20.0 N 15.0 mm PC ; acétal

10317259

Gamme de prix
€ 12,8938 - € 4,0447

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    125 °C
  • Hauteur totale
    6.6 mm
  • Longueur totale
    24.0 mm