Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.
Séries: SR6271
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type d'engrenage | Couleur | Matière | Distance entre les trous de fixation | Couple | Hauteur d'axe | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 8,4387 - € 16,7131 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||
€ 4,9177 - € 7,5949 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
€ 4,9177 - € 7,5949 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
€ 4,9177 - € 7,5949 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.25 N
0.25 N
|
|
||
€ 4,9177 - € 7,5949 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
2.2 N
2.2 N
|
|
||
€ 6,4454 - € 8,5988 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.20 N
1.20 N
|
|
|||
€ 2,4272 - € 2,9241 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.50 N
1.50 N
|
|
|||
€ 2,2001 - € 2,9241 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
€ 2,2001 - € 2,9241 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.20 N
1.20 N
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
|||
€ 2,2001 - € 2,9241 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||
€ 26,7796 - € 30,7966 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage en barillet
|
Naturel
|
PC
|
|
90.0 N
90.0 N
|
|
||
€ 2,2552 - € 5,9275 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Engrenage en barillet
|
Naturel
|
POM
|
|
3.4 N
3.4 N
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Engrenage en barillet
|
Naturel
|
POM
|
|
6.2 N
6.2 N
|
|
|||
€ 2,2552 - € 2,9972 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage en barillet
|
Naturel
|
POM
|
|
5.0 N
5.0 N
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
|||
€ 2,4272 - € 2,9241 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PA
|
0.772 in
19.6 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer