Menu Rechercher

Amortisseurs rotatifs

En stock

Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.

Séries: SR6271

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'engrenage Couleur Matière Distance entre les trous de fixation Couple Hauteur d'axe Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
0.30 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
0.25 N
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.6 mm
0.25 N
€ 2,4272 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
2.20 N
€ 2,4272 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.6 mm
1.20 N
€ 2,1533 - € 2,1533 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Bleu
PC
19.0 mm
80.0 N
€ 2,2001 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
0.45 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
0.25 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
0.12 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
19.0 mm
0.60 N
€ 2,4272 - € 2,9241 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
17.0 mm
1.20 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
POM
5.0 N
€ 6,6635 - € 13,9933 Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
PC
20.0 N
€ 2,1753 - € 2,1753 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.4 mm
1.50 N
€ 2,1753 - € 2,1753 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.6 mm
0.95 N
€ 2,1753 - € 2,1753 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
22.5 mm
1.20 N
€ 2,1753 - € 2,1753 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
22.5 mm
0.30 N
€ 2,1753 - € 2,1753 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.6 mm
1.20 N
€ 2,1753 - € 2,1753 Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
POM
19.6 mm
0.12 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
PC
15.0 N
  • sur 8
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.30 N 14.8 mm PA

10403334


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.25 N PA

10403150


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.25 N 15.0 mm PA

10642528

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 2.20 N 15.0 mm PA

10436127

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,4272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.20 N 15.0 mm PA

10645567

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,4272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 80.0 N 15.0 mm PC

10317297

Gamme de prix
€ 2,1533 - € 2,1533

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.6 mm
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Couleur
    Bleu
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.45 N PA

10637838

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,2001

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    20.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.25 N PA

10403327


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.12 N PA

10403051


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    6.8 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.60 N PA

10403358


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    19.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    14.8 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.20 N 15.0 mm PA

10628607

Gamme de prix
€ 2,9241 - € 2,4272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Amortisseur rotatif - sans engrenage 5.0 N POM

10403563


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    15.4 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 20.0 N PC

10350973

Gamme de prix
€ 13,9933 - € 6,6635

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 chargé 15 % fibre de verre ; huile de silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - avec engrenage 1.50 N 8.8 mm POM

10632376

Gamme de prix
€ 2,1753 - € 2,1753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    17.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.4 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.9 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.95 N 8.8 mm POM

10632284

Gamme de prix
€ 2,1753 - € 2,1753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    17.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 1.20 N 8.8 mm POM

10629482

Gamme de prix
€ 2,1753 - € 2,1753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    22.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    22.5 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.7 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.30 N 8.8 mm POM

10640111

Gamme de prix
€ 2,1753 - € 2,1753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    22.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    22.5 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    7.7 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 1.20 N 8.8 mm POM

10632369

Gamme de prix
€ 2,1753 - € 2,1753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    17.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Amortisseur rotatif - avec engrenage 0.12 N 8.8 mm POM

10629604

Gamme de prix
€ 2,1753 - € 2,1753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du corps
    17.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    19.6 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Température maximale de fonctionnement
    90 °C
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Amortisseur rotatif - sans engrenage 15.0 N PC

10350966


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet