Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.
Séries: SR6271
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type d'engrenage | Couleur | Matière | Distance entre les trous de fixation | Couple | Hauteur d'axe | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,1753 - € 2,1753 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
€ 2,1753 - € 2,1753 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
€ 2,1753 - € 2,1753 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.10 N
1.10 N
|
|
||
€ 2,1753 - € 2,1753 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
1.50 N
1.50 N
|
|
||
€ 2,1753 - € 2,1753 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
€ 2,1753 - € 2,1753 | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.60 N
0.60 N
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer