Menu Rechercher

Axes de chape avec trou

En cours de production

Ces axes de chape avec trou sont des goupilles cylindriques avec un trou percé dans le corps de la goupille d'un côté et une tête plate de l'autre. Ils sont destinés à s'insérer à travers les trous d'une chape à articulation, après quoi une goupille fendue, une goupille à ressort ou un autre mécanisme de verrouillage est placé à travers le trou de la goupille de blocage pour la maintenir en place et l'empêcher de tourner ou de ressortir.

Ils disposent d'une solidité, d'une durabilité et d'une résistance à la corrosion excellentes. Leur conception cylindrique permet une simple insertion dans les trous et la rotation du composant d'accouplement. En même temps, la tête plate fournit un arrêt pendant l'installation.

Ils sont faciles à installer et à retirer de l'articulation à chape. Utilisées dans diverses applications pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle dans le secteur automobile, la fabrication et la construction.

  • Il s'insère à travers les trous d'une articulation à chape, après quoi une goupille fendue, une goupille à ressort ou un autre mécanisme de verrouillage est placé à travers le trou pour le fixer en place.
  • Leur conception cylindrique permet une simple insertion dans les trous et la rotation du composant d'accouplement.
  • Ils disposent d'une solidité, d'une durabilité et d'une résistance à la corrosion excellentes.
Matière: Acier Séries: SRR3456, SRR3455,

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 tol. js15 l3 tol. js14 d3 tol. h14 d1 tol. h11 d2 tol. h14 l2 ±0.5 l4 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
10.0
50.0
58.0
103.0
6.0
Chape d’articulation à trou 50.0 58.0 115.0 Acier

20192747


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h11
    50.0
  • d2 tol. h14
    58.0
  • d3 tol. h14
    10.0
  • l2 ±0.5
    103.0
  • l4
    6.0