Menu Rechercher

Bagues à clipser - Nylon

En cours de production

Notre gamme de bagues à clipser est en nylon et existe en deux types différents : bagues à clipser et rondelles de bague à clipser. Fréquemment utilisé en association avec les rivets à cliquet (couramment appelés clips d'assemblage), lorsque le trou compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsque des bagues à clipser, également appelées bagues à cliquet, sont utilisées avec des clips de rivet à cliquet, la plage de fixation est augmentée, ce qui permet d'utiliser la longueur totale de fixation des rivets. Cette combinaison est idéale pour l'assemblage d'applications très minces.

La rondelle de bague à clipser , également appelée rondelle à cliquet, peut être utilisée ensemble avec une bague à clipser et un rivet à cliquet ; cela offre une meilleure surface de maintien pour les matières plus molles et pour les diamètres de trou plus grands. Cette combinaison est adaptée aux applications rotatives.

  • Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Disponibles en plusieurs couleurs : naturel, noir, jaune, bleu, gris et rouge.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de rivet Ø de trou compatible Couleur Épaisseur totale Diamètre extérieur Ajouter au panier
€ 0,1031 - € 0,1439 Demander le délai de livraison ici
Circlip
5.5 mm
Gris
2.0 mm
10.2 mm
€ 0,1006 - € 0,1403 Demander le délai de livraison ici
Circlip
5.5 mm
Bleu
2.0 mm
10.2 mm
€ 0,0976 - € 0,136 Demander le délai de livraison ici
Rondelle de bague à clipser
5.5 mm
Gris
2.1 mm
18.2 mm
€ 0,0976 - € 0,136 Demander le délai de livraison ici
Rondelle de bague à clipser
5.5 mm
Bleu
2.1 mm
18.2 mm
€ 0,0976 - € 0,136 Demander le délai de livraison ici
Rondelle de bague à clipser
5.5 mm
Jaune
2.1 mm
18.2 mm
€ 0,1031 - € 0,1439 Demander le délai de livraison ici
Circlip
5.5 mm
Rouge
2.0 mm
10.2 mm
€ 0,0976 - € 0,136 Demander le délai de livraison ici
Rondelle de bague à clipser
5.5 mm
Rouge
2.1 mm
18.2 mm
€ 0,0976 - € 0,136 Demander le délai de livraison ici
Rondelle de bague à clipser
5.5 mm
Noir
2.1 mm
18.2 mm
€ 0,0976 - € 0,136 Demander le délai de livraison ici
Rondelle de bague à clipser
5.5 mm
Naturel
2.1 mm
18.2 mm
€ 0,1031 - € 0,1439 Demander le délai de livraison ici
Circlip
5.5 mm
Noir
2.0 mm
10.2 mm
€ 0,1031 - € 0,1439 Demander le délai de livraison ici
Circlip
5.5 mm
Naturel
2.0 mm
10.2 mm
Bague de blocage 5.5 mm 10.2 mm Nylon Gris

10066690

Gamme de prix
€ 0,1439 - € 0,1031

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.2 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Gris
Bague de blocage 5.5 mm 10.2 mm Nylon Bleu

10488430

Gamme de prix
€ 0,1403 - € 0,1006

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.2 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Bleu
Rondelle d’appui 18.2 mm 2.1 mm Nylon Gris

10066737

Gamme de prix
€ 0,136 - € 0,0976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.2 mm
  • Épaisseur totale
    2.1 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Gris
Rondelle d’appui 18.2 mm 2.1 mm Nylon Bleu

10066744

Gamme de prix
€ 0,136 - € 0,0976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.2 mm
  • Épaisseur totale
    2.1 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Bleu
Rondelle d’appui 18.2 mm 2.1 mm Nylon Jaune

10066768

Gamme de prix
€ 0,136 - € 0,0976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.2 mm
  • Épaisseur totale
    2.1 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Jaune
Bague de blocage 5.5 mm 10.2 mm Nylon Rouge

10066706

Gamme de prix
€ 0,1439 - € 0,1031

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.2 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Rouge
Rondelle d’appui 18.2 mm 2.1 mm Nylon Rouge

10066751

Gamme de prix
€ 0,136 - € 0,0976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.2 mm
  • Épaisseur totale
    2.1 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Rouge
Rondelle d’appui 18.2 mm 2.1 mm Nylon Noir

10066775

Gamme de prix
€ 0,136 - € 0,0976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.2 mm
  • Épaisseur totale
    2.1 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Noir
Rondelle d’appui 18.2 mm 2.1 mm Nylon Naturel

10066720

Gamme de prix
€ 0,136 - € 0,0976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    18.2 mm
  • Épaisseur totale
    2.1 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
Bague de blocage 5.5 mm 10.2 mm Nylon Noir

10066713

Gamme de prix
€ 0,1439 - € 0,1031

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.2 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Noir
Bague de blocage 5.5 mm 10.2 mm Nylon Naturel

10066683

Gamme de prix
€ 0,1439 - € 0,1031

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.2 mm
  • Épaisseur totale
    2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel