Menu Rechercher

Billes de transfert - Charges moyennes

En cours de production

Les billes de transfert à charge moyenne sont résistantes à la corrosion et conçues avec un orifice d’évacuation et un joint d’étanchéité en feutrine de laine pour une efficacité maximale. Elles comportent une grande bille porteuse de charge, qui repose sur de nombreuses petites billes encapsulées dans une coupe hémisphérique.

Elles possèdent une large superficie de soutien pour une plus grande stabilité et peuvent être utilisées pour la manutention de bagages et cargaisons, les lignes d’assemblage et le chargement de machines, les systèmes de portes coulissantes et les tables de machines. On led utilise couramment dans les industries lourdes comme la fabrication, l’automobile et l’expédition.

  • Matière : zinc, acier, inox
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de boule Diamètre total Largeur de boule Épaisseur tête Diamètre Hauteur totale Ajouter au panier
€ 16,2481 - € 45,7264 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
€ 5,292 - € 7,0973 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
€ 5,292 - € 7,0973 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
€ 16,1379 - € 45,408 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
€ 6,3807 - € 17,9432 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
€ 6,6977 - € 18,8693 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
Demander le délai de livraison ici
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
€ 16,2068 - € 45,6106 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
€ 6,6977 - € 18,8693 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
€ 6,6977 - € 18,8693 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
€ 5,292 - € 7,0973 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
Demander le délai de livraison ici
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
€ 6,5047 - € 18,2905 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
€ 19,5832 - € 26,2396 Demander le délai de livraison ici
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
€ 17,2955 - € 48,6783 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
€ 12,3618 - € 34,7868 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
  • sur 2
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10302194

Gamme de prix
€ 45,7264 - € 16,2481

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    39.7 mm
  • Épaisseur tête
    39.7 mm
Billes porteuses 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

10302446


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    250.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    250. kg
  • Diamètre du corps
    44.5 mm
  • Épaisseur tête
    5.6 mm
Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Gamme de prix
€ 7,0973 - € 5,292

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    19.0 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    20.0 kg
  • Diamètre du corps
    32.1 mm
  • Épaisseur tête
    30.2 mm
Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Gamme de prix
€ 7,0973 - € 5,292

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    19.0 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    20.0 kg
  • Diamètre du corps
    32.1 mm
  • Épaisseur tête
    30.2 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10301852

Gamme de prix
€ 45,408 - € 16,1379

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    44.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301784

Gamme de prix
€ 17,9432 - € 6,3807

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    39.7 mm
  • Épaisseur tête
    39.7 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    38.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Gamme de prix
€ 18,8693 - € 6,6977

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    39.7 mm
  • Épaisseur tête
    39.7 mm
Billes porteuses 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302408


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    39.7 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    60.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    140.0 kg
  • Diamètre du corps
    69.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.9 mm
Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

10302422


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    19.0 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    25.0 kg
  • Diamètre du corps
    38.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
Billes porteuses 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

10302439

Gamme de prix
€ 45,6106 - € 16,2068

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    12.7 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    35.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    35.0 kg
  • Diamètre du corps
    20.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301791

Gamme de prix
€ 18,8693 - € 6,6977

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    39.7 mm
  • Épaisseur tête
    39.7 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Gamme de prix
€ 18,8693 - € 6,6977

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    39.7 mm
  • Épaisseur tête
    39.7 mm
Billes porteuses 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Gamme de prix
€ 7,0973 - € 5,292

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    19.0 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    20.0 kg
  • Diamètre du corps
    32.1 mm
  • Épaisseur tête
    30.2 mm
Billes porteuses 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    39.7 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    60.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    140.0 kg
  • Diamètre du corps
    69.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.9 mm
Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Gamme de prix
€ 18,2905 - € 6,5047

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    25.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    55.0 kg
  • Diamètre du corps
    44.5 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
Billes porteuses 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302200

Gamme de prix
€ 26,2396 - € 19,5832

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    39.7 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    60.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    140.0 kg
  • Diamètre du corps
    55.5 mm
  • Épaisseur tête
    54.8 mm
Billes porteuses 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

10301944


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    7.9 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    15.0 kg
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.5 mm
  • Hauteur totale
    20.5 mm
Billes porteuses 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinc

10302521

Gamme de prix
€ 48,6783 - € 17,2955

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Épaisseur tête
    6.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    8301300000
Billes porteuses 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Gamme de prix
€ 34,7868 - € 12,3618

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    25.4 mm
  • Capacité de charge bille en bas
    10.0 kg
  • Capacité de charge bille en haut
    25.0 kg
  • Diamètre du corps
    44.5 mm
  • Épaisseur tête
    6.3 mm