Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: PA, PEHD, Nylon, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | HD | D | Couleur | Matière | H | T1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1862 - € 0,3419 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,2095 - € 0,2226 | 8300 En stock |
UL94 V-2
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Noir
|
PA
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1207 - € 0,1339 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Blanc
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1149 - € 0,1276 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,5985 - € 1,2569 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Noir
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,2254 - € 0,2782 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0896 - € 0,0998 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1498 - € 0,2371 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1418 - € 0,2255 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1585 - € 0,2517 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1316 - € 0,2109 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Noir
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,3753 - € 0,8249 | Demander le délai de livraison ici |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,2298 - € 0,419 | Demander le délai de livraison ici |
|
1 in
25.4 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,139 - € 0,1542 | 5835 En stock |
UL94 V-2
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1034 - € 0,1149 | 3000 En stock |
UL94 V-2
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blanc
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,4968 - € 1,0434 | 864 En stock |
UL94 V-2
|
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0961 - € 0,1433 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,3174 - € 0,6665 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Noir
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0988 - € 0,1469 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1361 - € 0,2167 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer