Menu Rechercher

Bouchon d’obturation bombé

En stock

Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.

La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.

Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.

  • Fournit une résistance à la corrosion et une isolation électrique.
  • Ce produit agit comme une barrière qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés, d’humidité et d’autres contaminants.
  • S’insèrent étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, assurant un ajustement parfait.
Matière: PA, PEHD, Nylon, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière HD D Couleur Matière H T1 Ajouter au panier
€ 0,2095 - € 0,3811 Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
Blanc
PA
3.2 mm
€ 0,3782 - € 0,8336 75 En stock
38.1 mm
Noir
PA
6.4 mm
€ 0,139 - € 0,1542 2529 En stock
UL94 V-2
15.9 mm
18.2 mm
Noir
PA
10.3 mm
3.2 mm
€ 0,1044 - € 0,1161 7000 En stock
UL94 V-2
8.0 mm
9.5 mm
Noir
PA
8.0 mm
1.6 mm
€ 0,8025 - € 2,0225 850 En stock
UL94 V-2
50.8 mm
55.1 mm
Noir
PA
14.3 mm
6.4 mm
€ 0,1449 - € 0,2298 Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Blanc
PA
3.2 mm
€ 0,3011 - € 0,6634 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Blanc
PA
3.2 mm
€ 0,1862 - € 0,3419 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
Blanc
PA
3.2 mm
€ 0,096 - € 0,1427 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
9.5 mm
11.9 mm
Noir
PA
6.4 mm
3.2 mm
€ 0,2025 - € 0,2131 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
15.9 mm
18.2 mm
Noir
PA
14.3 mm
6.4 mm
€ 0,5411 - € 1,1363 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
34.9 mm
38.1 mm
Noir
PA
14.3 mm
6.4 mm
€ 0,0822 - € 0,1265 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
6.4 mm
7.6 mm
Noir
PA
5.6 mm
1.7 mm
€ 0,1316 - € 0,2109 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Blanc
PA
1.6 mm
€ 0,1818 - € 0,1935 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
20.6 mm
22.6 mm
Blanc
PA
10.6 mm
3.2 mm
€ 0,0904 - € 0,1006 1000 En stock
UL94 V-2
6.4 mm
8.0 mm
Blanc
PA
8.0 mm
1.6 mm
€ 0,2276 - € 0,2809 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
9.6 mm
13.0 mm
Noir
PA
6.5 mm
1.2 mm
€ 0,396 - € 0,8347 505 En stock
UL94 V-2
28.6 mm
30.9 mm
Noir
PA
14.3 mm
6.4 mm
€ 0,1344 - € 0,2138 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Blanc
PA
1.6 mm
€ 0,1044 - € 0,1161 12325 En stock
UL94 V-2
9.5 mm
12.0 mm
Noir
PA
10.0 mm
3.2 mm
€ 0,2007 - € 0,2109 Demander le délai de livraison ici
UL94 V-2
25.4 mm
30.5 mm
Blanc
PA
11.5 mm
3.2 mm
  • sur 8
Embout recouvrant 20.6 mm 22.6 mm 3.2 mm PA Blanc

10355572

Gamme de prix
€ 0,3811 - € 0,2095

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    20.6 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Embout recouvrant 38.1 mm 42.4 mm 6.4 mm PA Noir

10355633

Gamme de prix
€ 0,8336 - € 0,3782

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • HD
    38.1 mm
  • T1
    6.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Embout recouvrant 15.9 mm 18.2 mm 3.2 mm PA Noir

10102671

Gamme de prix
€ 0,1542 - € 0,139

Niveaux de stock
2529 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 8.0 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Noir

10102626

Gamme de prix
€ 0,1161 - € 0,1044

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 50.8 mm 55.1 mm 6.4 mm PA Noir

10261798

Gamme de prix
€ 2,0225 - € 0,8025

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • T1
    6.4 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 11.1 mm 13.5 mm 3.2 mm PA Blanc

10355510

Gamme de prix
€ 0,2298 - € 0,1449

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    11.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Embout recouvrant 32.0 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Blanc

10355596

Gamme de prix
€ 0,6634 - € 0,3011

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    32.0 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Embout recouvrant 19.0 mm 23.2 mm 3.2 mm PA Blanc

10355565

Gamme de prix
€ 0,3419 - € 0,1862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    19.0 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Embout recouvrant 9.5 mm 11.9 mm 3.2 mm PA Noir

10112199

Gamme de prix
€ 0,1427 - € 0,096

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 15.9 mm 18.2 mm 6.4 mm PA Noir

10261705

Gamme de prix
€ 0,2131 - € 0,2025

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • T1
    6.4 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 34.9 mm 38.1 mm 6.4 mm PA Noir

10261767

Gamme de prix
€ 1,1363 - € 0,5411

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • T1
    6.4 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 6.4 mm 7.6 mm 1.7 mm PA Noir

10021194

Gamme de prix
€ 0,1265 - € 0,0822

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.6 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    5.6 mm
  • T1
    1.7 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Blanc

10355619

Gamme de prix
€ 0,2109 - € 0,1316

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    4.8 mm
  • T1
    1.6 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Embout recouvrant 20.6 mm 22.6 mm 3.2 mm PA Blanc

10103364

Gamme de prix
€ 0,1935 - € 0,1818

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 6.4 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Blanc

10103302

Gamme de prix
€ 0,1006 - € 0,0904

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • T1
    1.6 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout recouvrant 9.6 mm 13.0 mm 1.2 mm PA Noir

10163092

Gamme de prix
€ 0,2809 - € 0,2276

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • HD
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 28.6 mm 30.9 mm 6.4 mm PA Noir

10261736

Gamme de prix
€ 0,8347 - € 0,396

Niveaux de stock
505 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.9 mm
  • HD
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • T1
    6.4 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 6.4 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Blanc

10355480

Gamme de prix
€ 0,2138 - € 0,1344

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • HD
    6.4 mm
  • T1
    1.6 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    PA
  • Code produit
    3926909790
Embout recouvrant 9.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Noir

10102633

Gamme de prix
€ 0,1161 - € 0,1044

Niveaux de stock
12325 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 25.4 mm 30.5 mm 3.2 mm PA Blanc

10103371

Gamme de prix
€ 0,2109 - € 0,2007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • T1
    3.2 mm
  • Couleur
    Blanc