Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Matière: PA, PEHD, Nylon, Copolyester Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | HD | D | Couleur | Matière | H | T1 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2357 - € 0,4845 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1542 - € 0,2473 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
Blanc
|
PA
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,2327 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,139 - € 0,1542 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Blanc
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1044 - € 0,1161 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1193 - € 0,1326 | 4000 En stock |
UL94 V-2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Blanc
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0983 - € 0,1094 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1206 - € 0,1338 | 193175 En stock |
UL94 V-2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Noir
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,7557 - € 2,0409 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Blanc
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,402 - € 0,8347 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Blanc
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,5208 - € 0,5208 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,105 - € 0,1731 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Noir
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
€ 0,3157 - € 0,7376 | 1631 En stock |
UL94 V-2
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,3724 - € 0,3724 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
€ 0,2299 - € 0,2299 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1072 - € 0,176 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1022 - € 0,1527 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Noir
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0954 - € 0,1417 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0929 - € 0,1382 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer