Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.
Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.
Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | h | Couleur | Matière | Type de poignée | d | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3171 - € 0,8494 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 1,0461 - € 1,6441 | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 0,9791 - € 1,5422 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,2063 - € 0,2349 | Demander le délai de livraison ici |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
€ 0,1804 - € 0,4155 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,9733 - € 2,2824 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,3574 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,1121 - € 0,5224 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 0,2269 - € 0,2924 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Sans prise pour les doigts
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,2284 - € 0,2939 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Sans prise pour les doigts
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,9311 - € 1,4695 | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 0,5237 - € 1,1671 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,2677 - € 0,6019 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
€ 0,1906 - € 0,2473 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Sans prise pour les doigts
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,902 - € 1,4214 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 0,2167 - € 0,2808 | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Sans prise pour les doigts
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,5223 - € 0,8482 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
Sans prise pour les doigts
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,1696 - € 0,2038 | Demander le délai de livraison ici |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
€ 0,1891 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Sans prise pour les doigts
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,6877 - € 3,7581 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
8 in
203.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer