Menu Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube

En stock

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D h Couleur Matière Type de poignée d Ajouter au panier
€ 0,3826 - € 0,8921 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Blanc
PE
Sans prise pour les doigts
83.8 mm
€ 0,7143 - € 1,1596 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
20.0 mm
€ 2,7062 - € 6,5909 Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
25.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
40.0 mm
€ 0,7333 - € 1,4389 Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
22.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
29.0 mm
€ 0,2211 - € 0,2866 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
10.0 mm
Noir
PEBD
Sans prise pour les doigts
15.0 mm
€ 0,7042 - € 1,113 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
22.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
28.0 mm
€ 0,9166 - € 1,4404 Demander le délai de livraison ici
29.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
23.0 mm
€ 0,1687 - € 0,6874 1150 En stock
11.4 mm
Blanc
PE
Sans prise pour les doigts
63.5 mm
€ 0,4626 - € 1,2496 Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Blanc
PE
Sans prise pour les doigts
108.0 mm
€ 0,2226 - € 0,4949 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Blanc
PE
Sans prise pour les doigts
60.0 mm
€ 0,1527 - € 0,1978 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
8.0 mm
Noir
PEBD
Sans prise pour les doigts
10.0 mm
€ 0,71 - € 1,1508 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
19.0 mm
€ 0,1498 - € 0,1949 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
8.0 mm
Noir
PEBD
Sans prise pour les doigts
8.0 mm
€ 0,2327 - € 0,2997 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
12.0 mm
Noir
PEBD
Sans prise pour les doigts
18.0 mm
€ 1,0315 - € 1,615 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
20.0 mm
Noir
PVC
Sans prise pour les doigts
26.0 mm
€ 0,0193 - € 0,0301 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
20.0 mm
€ 0,0702 - € 0,1092 Demander le délai de livraison ici
62.5 mm
11.0 mm
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
59.0 mm
€ 0,1571 - € 0,3299 3680 En stock
10.7 mm
Blanc
PE
Sans prise pour les doigts
76.2 mm
€ 1,3298 - € 3,1165 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Blanc
PE
Sans prise pour les doigts
165.1 mm
€ 0,1702 - € 0,2059 Demander le délai de livraison ici
1.25 mm
6.4 mm
Blanc
PE
Sans prise pour les doigts
31.8 mm
  • sur 5
Bouchon pour extrémité de tube 83.8 mm Sans prise pour les doigts PE Blanc

10086490

Gamme de prix
€ 0,8921 - € 0,3826

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Matière
    PE
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 20.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179802

Gamme de prix
€ 1,1596 - € 0,7143

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 40.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179871

Gamme de prix
€ 6,5909 - € 2,7062

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 29.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10060216

Gamme de prix
€ 1,4389 - € 0,7333

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 15.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Noir

10060155

Gamme de prix
€ 0,2866 - € 0,2211

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 28.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10060209

Gamme de prix
€ 1,113 - € 0,7042

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 23.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179826

Gamme de prix
€ 1,4404 - € 0,9166

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 63.5 mm Sans prise pour les doigts PE Blanc

10090039

Gamme de prix
€ 0,6874 - € 0,1687

Niveaux de stock
1150 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Matière
    PE
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 108.0 mm Sans prise pour les doigts PE Blanc

10087589

Gamme de prix
€ 1,2496 - € 0,4626

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Matière
    PE
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 60.0 mm Sans prise pour les doigts PE Blanc

10085899

Gamme de prix
€ 0,4949 - € 0,2226

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Matière
    PE
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 10.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Noir

10060117

Gamme de prix
€ 0,1978 - € 0,1527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 19.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179796

Gamme de prix
€ 1,1508 - € 0,71

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 8.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Noir

10060100

Gamme de prix
€ 0,1949 - € 0,1498

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 18.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Noir

10060186

Gamme de prix
€ 0,2997 - € 0,2327

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 26.0 mm Sans prise pour les doigts PVC Noir

10179857

Gamme de prix
€ 1,615 - € 1,0315

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 20.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572587

Gamme de prix
€ 0,0301 - € 0,0193

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 59.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572693

Gamme de prix
€ 0,1092 - € 0,0702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon pour extrémité de tube 76.2 mm Sans prise pour les doigts PE Blanc

10087695

Gamme de prix
€ 0,3299 - € 0,1571

Niveaux de stock
3680 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Matière
    PE
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 165.1 mm Sans prise pour les doigts PE Blanc

10082935

Gamme de prix
€ 3,1165 - € 1,3298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Matière
    PE
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 31.8 mm Sans prise pour les doigts PE Blanc

10084625

Gamme de prix
€ 0,2059 - € 0,1702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Matière
    PE
  • Couleur
    Blanc