Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.
Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.
Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | h | Couleur | Matière | Type de poignée | d | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,176 - € 0,4094 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Avec prise pour les doigts
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
€ 0,1906 - € 0,6599 | Demander le délai de livraison ici |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
€ 0,9297 - € 2,6215 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,1513 - € 0,336 | Demander le délai de livraison ici |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
€ 0,4103 - € 0,9166 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
€ 0,2895 - € 0,6783 | Demander le délai de livraison ici |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
€ 0,1206 - € 0,2688 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,1513 - € 0,336 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 0,5878 - € 1,1427 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
3 in
76.2 mm
|
||
€ 0,3652 - € 1,2741 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,1804 - € 0,4002 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
€ 0,0955 - € 0,2129 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,3099 - € 0,8799 | Demander le délai de livraison ici |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
€ 0,6605 - € 1,6315 | Demander le délai de livraison ici |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
€ 0,1658 - € 0,3849 | Demander le délai de livraison ici |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 0,5223 - € 1,3932 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
€ 0,4437 - € 1,0969 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,6081 - € 1,0938 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
€ 0,123 - € 0,2743 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PE
|
Sans prise pour les doigts
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 0,2779 - € 0,6171 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
PE
|
Avec prise pour les doigts
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer