Menu Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube

En stock

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D h Couleur Matière Type de poignée d Ajouter au panier
€ 0,9297 - € 2,6215 Demander le délai de livraison ici
15.2 mm
Blanc
PE
Sans prise pour les doigts
127.0 mm
€ 0,1513 - € 0,336 Demander le délai de livraison ici
2.25 mm
6.4 mm
Blanc
PE
Sans prise pour les doigts
57.2 mm
€ 0,4103 - € 0,9166 Demander le délai de livraison ici
10.8 mm
Blanc
PE
Sans prise pour les doigts
78.4 mm
€ 0,0137 - € 0,0214 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
13.0 mm
€ 0,0219 - € 0,0341 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
16.0 mm
€ 0,0702 - € 0,1092 Demander le délai de livraison ici
62.5 mm
11.0 mm
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
59.0 mm
€ 0,0479 - € 0,0746 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
32.5 mm
€ 0,0702 - € 0,1092 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
53.0 mm
€ 0,0547 - € 0,0851 Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
10.5 mm
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
41.0 mm
€ 0,0493 - € 0,0767 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
40.0 mm
€ 0,0479 - € 0,0746 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
37.5 mm
€ 0,0702 - € 0,1092 Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
10.0 mm
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
55.0 mm
€ 0,0702 - € 0,1092 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
66.0 mm
€ 0,0963 - € 0,1498 Demander le délai de livraison ici
76.6 mm
9.5 mm
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
75.0 mm
€ 0,024 - € 0,0373 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
25.0 mm
€ 0,0333 - € 0,0518 Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
9.2 mm
Naturel
PEBD
Avec prise pour les doigts
34.7 mm
€ 0,0265 - € 0,0413 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
11.0 mm
Naturel
PEBD
Avec prise pour les doigts
24.0 mm
€ 0,0792 - € 0,1233 Demander le délai de livraison ici
85.8 mm
8.2 mm
Naturel
PEBD
Avec prise pour les doigts
84.5 mm
€ 0,0366 - € 0,0569 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
10.0 mm
Naturel
PEBD
Avec prise pour les doigts
4.0 mm
€ 0,024 - € 0,0373 Demander le délai de livraison ici
Naturel
PEBD
Sans prise pour les doigts
26.0 mm
  • sur 5
Bouchon pour extrémité de tube 127.0 mm Sans prise pour les doigts PE Blanc

10082393

Gamme de prix
€ 2,6215 - € 0,9297

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Matière
    PE
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 57.2 mm Sans prise pour les doigts PE Blanc

10082904

Gamme de prix
€ 0,336 - € 0,1513

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Matière
    PE
  • Couleur
    Blanc
Bouchon pour extrémité de tube 78.4 mm Sans prise pour les doigts PE Blanc

10084526

Gamme de prix
€ 0,9166 - € 0,4103

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Matière
    PE
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
Bouchon pour extrémité de tube 13.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572556

Gamme de prix
€ 0,0214 - € 0,0137

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 16.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572563

Gamme de prix
€ 0,0341 - € 0,0219

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 59.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572693

Gamme de prix
€ 0,1092 - € 0,0702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon pour extrémité de tube 32.5 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572617

Gamme de prix
€ 0,0746 - € 0,0479

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    32.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 53.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572679

Gamme de prix
€ 0,1092 - € 0,0702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    53.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 41.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572648

Gamme de prix
€ 0,0851 - € 0,0547

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon pour extrémité de tube 40.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572631

Gamme de prix
€ 0,0767 - € 0,0493

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 37.5 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572624

Gamme de prix
€ 0,0746 - € 0,0479

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    37.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 55.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572686

Gamme de prix
€ 0,1092 - € 0,0702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon pour extrémité de tube 66.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572716

Gamme de prix
€ 0,1092 - € 0,0702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    66.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 75.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572723

Gamme de prix
€ 0,1498 - € 0,0963

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon pour extrémité de tube 25.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572594

Gamme de prix
€ 0,0373 - € 0,024

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000
Bouchon pour extrémité de tube 34.7 mm Avec prise pour les doigts PEBD Naturel

20591984

Gamme de prix
€ 0,0518 - € 0,0333

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.7 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon pour extrémité de tube 24.0 mm Avec prise pour les doigts PEBD Naturel

20591977

Gamme de prix
€ 0,0413 - € 0,0265

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon pour extrémité de tube 84.5 mm Avec prise pour les doigts PEBD Naturel

20592004

Gamme de prix
€ 0,1233 - € 0,0792

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    84.5 mm
  • D
    85.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon pour extrémité de tube 4.0 mm Avec prise pour les doigts PEBD Naturel

20591991

Gamme de prix
€ 0,0569 - € 0,0366

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon pour extrémité de tube 26.0 mm Sans prise pour les doigts PEBD Naturel

20572600

Gamme de prix
€ 0,0373 - € 0,024

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignée
    Sans prise pour les doigts
  • Code produit
    3923509000