Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.
Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.
Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | h | Couleur | Matière | Type de poignée | d | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0649 - € 0,101 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Naturel
|
PEBD
|
Sans prise pour les doigts
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
€ 0,024 - € 0,0373 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Naturel
|
PEBD
|
Sans prise pour les doigts
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,1394 - € 0,2168 | Demander le délai de livraison ici |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
Sans prise pour les doigts
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
€ 0,0702 - € 0,1092 | Demander le délai de livraison ici |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
Sans prise pour les doigts
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
€ 0,0333 - € 0,0518 | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
Avec prise pour les doigts
|
1.366 in
34.7 mm
|
||
€ 0,0366 - € 0,0569 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
Avec prise pour les doigts
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0792 - € 0,1233 | Demander le délai de livraison ici |
3.378 in
85.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
Avec prise pour les doigts
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer