Menu Rechercher

Bouchons à dépose rapide

En stock

Les bouchons à dégagement rapide assurent l'étanchéité des tuyaux. Ils restent attachés pendant l'utilisation. Conçus pour les raccords mâles séries ISO A et ISO B. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Raccords mâles pour les séries ISO A et ISO B.Ils offrent une excellente protection contre la poussière, l’humidité et la corrosion et préviennent les fuites.Ils peuvent résister à des températures comprises entre -40 C et 135 C. Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1182

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Série Couleur D Taille d Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,799 - € 0,799 150 En stock
ISO A
Rouge
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
€ 1,2243 - € 1,2243 866 En stock
ISO B
Rouge
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
€ 0,8261 - € 0,8261 600 En stock
ISO B
Jaune
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
€ 0,8789 - € 0,8789 460 En stock
ISO A
Rouge
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
€ 1,2243 - € 1,2243 600 En stock
ISO B
Jaune
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
€ 1,5169 - € 1,5169 598 En stock
ISO B
Jaune
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
€ 0,8789 - € 0,8789 Demander le délai de livraison ici
ISO A
Jaune
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
€ 0,799 - € 0,799 Demander le délai de livraison ici
ISO A
Jaune
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
€ 1,2243 - € 1,2243 350 En stock
ISO A
Bleu
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
€ 0,8261 - € 0,8261 446 En stock
ISO A
Bleu
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
€ 0,8261 - € 0,8261 1671 En stock
ISO B
Rouge
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
€ 0,799 - € 0,799 231 En stock
ISO B
Bleu
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
€ 0,799 - € 0,799 394 En stock
ISO B
Rouge
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
€ 1,5169 - € 1,5169 150 En stock
ISO A
Bleu
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
€ 1,2243 - € 1,2243 150 En stock
ISO B
Bleu
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
  • sur 2
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293652

Gamme de prix
€ 0,799 - € 0,799

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293737

Gamme de prix
€ 1,2243 - € 1,2243

Niveaux de stock
866 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293812

Gamme de prix
€ 0,8261 - € 0,8261

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293676

Gamme de prix
€ 0,8789 - € 0,8789

Niveaux de stock
460 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293836

Gamme de prix
€ 1,2243 - € 1,2243

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293843

Gamme de prix
€ 1,5169 - € 1,5169

Niveaux de stock
598 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293775

Gamme de prix
€ 0,8789 - € 0,8789

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293751

Gamme de prix
€ 0,799 - € 0,799

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293850


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293980

Gamme de prix
€ 1,2243 - € 1,2243

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293881


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293966

Gamme de prix
€ 0,8261 - € 0,8261

Niveaux de stock
446 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293713

Gamme de prix
€ 0,8261 - € 0,8261

Niveaux de stock
1671 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293928


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294000

Gamme de prix
€ 0,799 - € 0,799

Niveaux de stock
231 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293911


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293706

Gamme de prix
€ 0,799 - € 0,799

Niveaux de stock
394 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293997

Gamme de prix
€ 1,5169 - € 1,5169

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293935


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294031

Gamme de prix
€ 1,2243 - € 1,2243

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE