Menu Rechercher

Bouchons à dépose rapide

En stock

Les bouchons à dégagement rapide assurent l'étanchéité des tuyaux. Ils restent attachés pendant l'utilisation. Conçus pour les raccords mâles séries ISO A et ISO B. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Raccords mâles pour les séries ISO A et ISO B.Ils offrent une excellente protection contre la poussière, l’humidité et la corrosion et préviennent les fuites.Ils peuvent résister à des températures comprises entre -40 C et 135 C. Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1182

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Série Couleur D Taille d Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,8789 - € 0,8789 448 En stock
ISO B
Rouge
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
€ 0,799 - € 0,799 450 En stock
ISO B
Jaune
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
€ 0,8261 - € 0,8261 446 En stock
ISO A
Bleu
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
€ 1,5169 - € 1,5169 597 En stock
ISO B
Bleu
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
€ 1,2243 - € 1,2243 721 En stock
ISO A
Rouge
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
€ 0,8261 - € 0,8261 253 En stock
ISO A
Rouge
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
€ 1,5169 - € 1,5169 145 En stock
ISO B
Rouge
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
300 En stock
ISO A
Vert
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
€ 0,8261 - € 0,8261 1671 En stock
ISO B
Rouge
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
€ 1,5169 - € 1,5169 428 En stock
ISO A
Jaune
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
€ 0,8789 - € 0,8789 99 En stock
ISO B
Bleu
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
€ 0,8789 - € 0,8789 742 En stock
ISO A
Bleu
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
€ 0,799 - € 0,799 Demander le délai de livraison ici
ISO A
Jaune
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
€ 1,2243 - € 1,2243 736 En stock
ISO A
Jaune
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
€ 1,2243 - € 1,2243 350 En stock
ISO A
Bleu
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
€ 0,8261 - € 0,8261 300 En stock
ISO B
Bleu
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Demander le délai de livraison ici
ISO A
Vert
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Demander le délai de livraison ici
ISO B
Vert
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
  • sur 2
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293720

Gamme de prix
€ 0,8789 - € 0,8789

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Jaune

10293805

Gamme de prix
€ 0,799 - € 0,799

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293881


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293966

Gamme de prix
€ 0,8261 - € 0,8261

Niveaux de stock
446 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294048

Gamme de prix
€ 1,5169 - € 1,5169

Niveaux de stock
597 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293683

Gamme de prix
€ 1,2243 - € 1,2243

Niveaux de stock
721 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Rouge

10293669

Gamme de prix
€ 0,8261 - € 0,8261

Niveaux de stock
253 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293744

Gamme de prix
€ 1,5169 - € 1,5169

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293867


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Rouge

10293713

Gamme de prix
€ 0,8261 - € 0,8261

Niveaux de stock
1671 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293799

Gamme de prix
€ 1,5169 - € 1,5169

Niveaux de stock
428 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294024

Gamme de prix
€ 0,8789 - € 0,8789

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293973

Gamme de prix
€ 0,8789 - € 0,8789

Niveaux de stock
742 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293751

Gamme de prix
€ 0,799 - € 0,799

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Jaune

10293782

Gamme de prix
€ 1,2243 - € 1,2243

Niveaux de stock
736 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Bleu

10293980

Gamme de prix
€ 1,2243 - € 1,2243

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293935


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Bleu

10294017

Gamme de prix
€ 0,8261 - € 0,8261

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO A TPE Vert

10293850


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Série
    ISO A
  • Matière
    TPE
Bouchon à dépose rapide ISO B TPE Vert

10293942


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Taille
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Série
    ISO B