Menu Rechercher

Bouchons coniques avec languette annulaire PCR

En cours de production

Les bouchons coniques avec languette à anneau sont conçus pour un retrait et une installation faciles. Dotés d'un profil conique pour une polyvalence accrue. Fournissent une protection contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion. Dotés d'un anneau robuste pour une meilleure manipulation lors du retrait du bouchon. L'anneau fournit également une protection lorsqu'il est entièrement inséré.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCFPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H d2 Filetage d1 Ajouter au panier
€ 0,0738 - € 0,082 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
37.9 mm
33.6 mm
€ 0,0702 - € 0,078 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
€ 0,1051 - € 0,1168 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
€ 0,0344 - € 0,0382 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
€ 0,0702 - € 0,078 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
€ 0,0772 - € 0,0858 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
17.0 mm
14.5 mm
€ 0,1406 - € 0,1562 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
31.5 mm
29.0 mm
€ 0,0941 - € 0,1046 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
54.0 mm
51.5 mm
€ 0,1122 - € 0,1247 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
€ 0,0772 - € 0,0858 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.2 mm
GAS 3/8"
14.2 mm
€ 0,1533 - € 0,1703 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
31.8 mm
GAS 1"
29.5 mm
€ 0,0831 - € 0,0924 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
47.5 mm
44.5 mm
€ 0,0702 - € 0,078 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
14.5 mm
12.5 mm
€ 0,1051 - € 0,1168 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
20.0 mm
GAS 1/2"
18.0 mm
€ 0,0422 - € 0,0468 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
10.0 mm
GAS 1/8"
8.0 mm
€ 0,0772 - € 0,0858 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
15.5 mm
13.5 mm
€ 0,0882 - € 0,098 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
51.0 mm
48.5 mm
€ 0,0797 - € 0,0886 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
40.5 mm
38.5 mm
€ 0,0805 - € 0,0895 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
43.0 mm
40.0 mm
€ 0,0729 - € 0,081 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
35.5 mm
32.0 mm
  • sur 2
Bouchon à languette centrale 33.6 mm 37.9 mm PELD - PCR Vert

20747930

Gamme de prix
€ 0,082 - € 0,0738

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d1
    33.6 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 11.5 mm 13.5 mm PELD - PCR Vert

20747787

Gamme de prix
€ 0,078 - € 0,0702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 19.0 mm 21.5 mm PELD - PCR Vert

20747862

Gamme de prix
€ 0,1168 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 5.0 mm 7.0 mm PELD - PCR Vert

20747725

Gamme de prix
€ 0,0382 - € 0,0344

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 10.5 mm 12.5 mm PELD - PCR Vert

20747770

Gamme de prix
€ 0,078 - € 0,0702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Filetage
    GAS 1/4"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 14.5 mm 17.0 mm PELD - PCR Vert

20747824

Gamme de prix
€ 0,0858 - € 0,0772

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    17.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 29.0 mm 31.5 mm PELD - PCR Vert

20747909

Gamme de prix
€ 0,1562 - € 0,1406

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 51.5 mm 54.0 mm PELD - PCR Vert

20747992

Gamme de prix
€ 0,1046 - € 0,0941

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 25.0 mm 28.0 mm PELD - PCR Vert

20747893

Gamme de prix
€ 0,1247 - € 0,1122

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 14.2 mm 16.2 mm PELD - PCR Vert

20747817

Gamme de prix
€ 0,0858 - € 0,0772

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    16.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • Filetage
    GAS 3/8"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 29.5 mm 31.8 mm PELD - PCR Vert

20747916

Gamme de prix
€ 0,1703 - € 0,1533

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.8 mm
  • d1
    29.5 mm
  • Filetage
    GAS 1"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 44.5 mm 47.5 mm PELD - PCR Vert

20747978

Gamme de prix
€ 0,0924 - € 0,0831

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 12.5 mm 14.5 mm PELD - PCR Vert

20747794

Gamme de prix
€ 0,078 - € 0,0702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 18.0 mm 20.0 mm PELD - PCR Vert

20747855

Gamme de prix
€ 0,1168 - € 0,1051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • Filetage
    GAS 1/2"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 8.0 mm 10.0 mm PELD - PCR Vert

20747756

Gamme de prix
€ 0,0468 - € 0,0422

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.5 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • Filetage
    GAS 1/8"
  • Couleur
    Vert
Bouchon à languette centrale 13.5 mm 15.5 mm PELD - PCR Vert

20747800

Gamme de prix
€ 0,0858 - € 0,0772

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    10.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 48.5 mm 51.0 mm PELD - PCR Vert

20747985

Gamme de prix
€ 0,098 - € 0,0882

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 38.5 mm 40.5 mm PELD - PCR Vert

20747947

Gamme de prix
€ 0,0886 - € 0,0797

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    40.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 40.0 mm 43.0 mm PELD - PCR Vert

20747954

Gamme de prix
€ 0,0895 - € 0,0805

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR
Bouchon à languette centrale 32.0 mm 35.5 mm PELD - PCR Vert

20747923

Gamme de prix
€ 0,081 - € 0,0729

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Couleur
    Vert
  • Matière
    PELD - PCR