Menu Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
€ 0,1397 - € 0,1861 1000 En stock
30.6 mm
Blanc
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
€ 0,3249 - € 0,3249 Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
Noir
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
€ 0,0975 - € 0,1203 1498 En stock
30.1 mm
Naturel
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
€ 0,0992 - € 0,1225 3494 En stock
30.6 mm
Noir
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
€ 8,0256 - € 11,236 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
€ 3,1517 - € 4,9027 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 3,782 - € 5,8831 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 3,8788 - € 6,0338 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
€ 3,1517 - € 4,9027 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 7,7953 - € 10,9132 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Noir
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 3,782 - € 5,8831 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Gris
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 2,7386 - € 4,26 Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
€ 15,0796 - € 23,4571 Demander le délai de livraison ici
12.3 mm
M4 x 0.7
Gris
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
€ 0,5659 - € 1,2464 2442 En stock
50.0 mm
Gris
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
€ 4,1028 - € 4,6805 597 En stock
17.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
€ 3,1517 - € 4,9027 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
€ 0,3646 - € 0,8024 11309 En stock
30.0 mm
Noir
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
€ 4,6805 - € 5,4655 6437 En stock
17.0 mm
M12
Noir
17.8 mm
10.0 mm
3
€ 0,5659 - € 1,2464 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Blanc
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
€ 15,0796 - € 23,4571 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
  • sur 5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon 6 Blanc

10407769

Gamme de prix
€ 0,1861 - € 0,1397

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon Noir

10308929

Gamme de prix
€ 0,3249 - € 0,3249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    22.2 mm
  • Matière
    Nylon
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon 6/6 Naturel

10408100

Gamme de prix
€ 0,1203 - € 0,0975

Niveaux de stock
1498 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon 6 Noir

10407752

Gamme de prix
€ 0,1225 - € 0,0992

Niveaux de stock
3494 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236550

Gamme de prix
€ 11,236 - € 8,0256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236901

Gamme de prix
€ 4,9027 - € 3,1517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gris

10236604

Gamme de prix
€ 5,8831 - € 3,782

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236680

Gamme de prix
€ 6,0338 - € 3,8788

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236765

Gamme de prix
€ 4,9027 - € 3,1517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10236840

Gamme de prix
€ 10,9132 - € 7,7953

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gris

10236925

Gamme de prix
€ 5,8831 - € 3,782

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10237007

Gamme de prix
€ 4,26 - € 2,7386

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamide Gris

10237083

Gamme de prix
€ 23,4571 - € 15,0796

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • B
    3.1 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Gris

10124918

Gamme de prix
€ 1,2464 - € 0,5659

Niveaux de stock
2442 En stock
Caractéristiques
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    43.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207116

Gamme de prix
€ 4,6805 - € 4,1028

Niveaux de stock
597 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236581

Gamme de prix
€ 4,9027 - € 3,1517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    5.5 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Noir

10124901

Gamme de prix
€ 0,8024 - € 0,3646

Niveaux de stock
11309 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Noir

10207109

Gamme de prix
€ 5,4655 - € 4,6805

Niveaux de stock
6437 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124925

Gamme de prix
€ 1,2464 - € 0,5659

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    43.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gris

10237106

Gamme de prix
€ 23,4571 - € 15,0796

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5