Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.
Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | SW | Couleur | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2716 - € 0,2904 | 1194 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,0604 - € 0,1086 | 16106 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2837 - € 0,5095 | 2512 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1069 - € 0,1922 | 5242 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1647 - € 0,1647 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,3402 - € 0,6087 | 2704 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,2238 - € 0,2426 | 1027 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1202 - € 0,1202 | 5000 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| € 1,1091 - € 1,2326 | 5600 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 0,5538 - € 0,5538 | 58966 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 0,9107 - € 0,9107 | 1720 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 0,7292 - € 0,7292 | 23898 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 10287040 | € 0,1374 - € 0,1374 | 9297 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|
| € 0,1374 - € 0,1374 | 155500 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| € 0,1374 - € 0,1374 | 14998 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| € 0,212 - € 0,4164 | 5150 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| € 0,2364 - € 0,2364 | 1023 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1298 - € 0,1298 | 7489 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,1119 - € 0,1216 | 14580 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| € 0,3195 - € 0,34 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer